Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: HKF1-11K

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

HKF1-11K

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    HKF1-11K
  • Bestellnummer:
    1SAM201901R1201
  • EAN:
    4013614523267
  • Beschreibung:
    HKF1-11K Hilfskontakt
  • Langbeschreibung:
    Hilfsschalter HKF1..K in Push-In Federanschlusstechnik mit unterschiedlichen Kontaktbelegungen werden bei den Hauptgeräten frontseitig aufgesteckt

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Höhe des Produkts:
    12.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    27.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.016 kg

Technische Daten

  • Anschlussart:
    Push-In Klemmen
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    250 V
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (24 V) 3 A
    (120 V) 3 A
    (240 V) 1.5 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 1 A
    (125 V) 0.27 A
    (250 V) 0.11 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis DC
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    250 V
  • Schutzart:
    IP20
  • Elektrische Lebensdauer:
    100000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    100000 Zyklen
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 0.5 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 0.5 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 0.5 ... 2.5 mm²
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 10 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    M3
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Normen:
    CSA 22.2 No. 14
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 508
    UL 60947-1
    UL 60947-5-1
  • Produktname:
    Hilfskontakt
  • Geeignet für:
    MS116
    MS132
    MO132
    MS165
    MO165
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Elektrisch
  • Zubehörtyp:
    Hilfskontakt

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 250 V AC
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    Starr 1/2x 20-14 AWG
    Mehrdrähtig 1/2x 20-14 AWG
  • Schaltleistung UL/CSA:
    B300
    R300

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +60 °C
    Lagerung -50 ... +80 °C
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    11 ms Puls 25g
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5 g, 3 … 150 Hz
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    148 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    36 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    50 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.195 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614523274
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    9.76 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614523281
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    500 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 5:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 6:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 7:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • eClass:
    V11.0 : 27371302
  • UNSPSC:
    39121522
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4742 >> Electrical contacts
  • E-Number (Finland):
    3707822
  • E-Nummer (Schweden):
    3110464

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns