Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: UA1-230

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

UA1-230

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    UA1-230
  • Bestellnummer:
    1SAM201904R1005
  • EAN:
    4013614320460
  • Beschreibung:
    UA1-230 Unterspannungsauslöser
  • Langbeschreibung:
    Unterspannungsauslöser UA1 für unterschiedliche Spannunngen werden bei den Hauptgeräten linksseitig angebaut

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    18 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    75.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.1 kg

Technische Daten

  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    (50 Hz) 230 V
    (60 Hz) 240 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 10 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Nr. 2 Pozidriv
  • Normen:
    CSA 22.2 No. 14
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    UL 508
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1
  • Produktname:
    Unterspannungsauslöser
  • Geeignet für:
    MS116
    MS132
    MO132
    MS165
    MO165
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Elektrisch
  • Zubehörtyp:
    Unterspannungsauslöser
  • Anmerkungen:
    Die mechanische und elektrische Lebensdauer von manuellen Motorstartern in Kombination mit UA1/AA1 wird reduziert. Werte werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Technische Daten UL/CSA

  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    Feindrähtig 1/2x 16-12 AWG
    Mehrdrähtig 1/2x 16-12 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 7 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +60 °C
    Lagerung -50 ... +80 °C
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    11 ms Puls 15g
  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    93 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    25 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.11 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614320460
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    9.175 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614526121
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 80 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC001022 - Unterspannungsauslöser
  • ETIM 6:
    EC001022 - Unterspannungsauslöser
  • ETIM 7:
    EC001022 - Unterspannungsauslöser
  • eClass:
    V11.0 : 27370417
  • UNSPSC:
    39121521
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4148 >> Under voltage coil
  • E-Number (Finland):
    3706030
  • E-Nummer (Schweden):
    3112029

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns