Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S1-M2-25

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S1-M2-25

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S1-M2-25
  • Bestellnummer:
    1SAM201907R1102
  • EAN:
    4013614400810
  • Beschreibung:
    S1-M2-25 3-Phasen Einspeiseblock
  • Langbeschreibung:
    3-Phasen-Einspeiseblöcke S1-M dienen dem Anschluss größerer Leitungsquerschnitte bis 25 bzw. 35 mm2

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    48 mm
  • Höhe des Produkts:
    53.8 mm
  • Tiefe des Produkts:
    27 mm
  • Nettogewicht:
    0.051 kg

Technische Daten

  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    250 V DC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    65 A
  • Anzahl der Pole:
    3
  • Schutzart:
    IP20
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig 1x 4 ... 16 mm²
    Starr 1x 4 ... 25 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 2.5 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hauptstromkreis 10 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    M3.5
    Nr. 2 Pozidriv
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1
  • Produktname:
    3-Phasen Einspeiseblock
  • Geeignet für:
    MS116
    MS132
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Elektrisch
  • Zubehörtyp:
    3-Phasen-Einspeiseblock
  • Anmerkungen:
    Hoch

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    65 A
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    Feindrähtig 1x 12-6 AWG
    Mehrdrähtig 1x 12-4 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hauptstromkreis 22 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +70 °C
    Lagerung -50 ... +80 °C
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    181 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    46 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.548 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614488191
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    X
  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC000275 - Hauptleitungsklemme
  • ETIM 6:
    EC000275 - Hauptleitungsklemme
  • ETIM 7:
    EC000275 - Hauptleitungsklemme
  • eClass:
    V11.0 : 27400603
  • UNSPSC:
    39121410
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4561 >> Power Blocks & Distribution Blocks
  • E-Number (Finland):
    3705941
  • E-Nummer (Schweden):
    3111688

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns