Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: BS1-3

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

BS1-3

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BS1-3
  • Bestellnummer:
    1SAM201908R1001
  • EAN:
    4013614320866
  • Beschreibung:
    BS1-3 Schutzabdeckung
  • Langbeschreibung:
    BS1-3 Berührungsschutz-Abdeckung Leerplatz für Phasenschienen PS1 für MS1116 und MS132

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Höhe des Produkts:
    24 mm
  • Tiefe des Produkts:
    12 mm
  • Nettogewicht:
    0.003 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    Hauptstromkreis 690 V
  • Produktname:
    Schutzabdeckung
  • Geeignet für:
    MS116
    MS132
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Mechanisch
  • Zubehörtyp:
    Schutzabdeckung

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -20 ... +55 °C
    Lagerung -50 ... +80 °C
  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    46 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    264 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614488214
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 50 Stück

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
  • E-Number (Finland):
    3706068

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns