Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: IB132-Y

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

IB132-Y

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    IB132-Y
  • Bestellnummer:
    1SAM201911R1011
  • EAN:
    4013614421624
  • Beschreibung:
    IB132-Y Gehäuse
  • Langbeschreibung:
    Isolierstoffgehäuse IB132 dienen als Schutzgehäuse für einzelne Motorschutzschalter MS116/132 inkl. einem rechts- und einem linksseitigen Anbauteil

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    120 mm
  • Höhe des Produkts:
    120 mm
  • Tiefe des Produkts:
    195 mm
  • Nettogewicht:
    0.37 kg

Technische Daten

  • Schaltstellungsanzeige:
    Ein/Aus/Trip
  • Bedienteilausführung:
    Drehgriff
  • Farbe:
    Gelb/Rot
  • Schutzart:
    IP65
  • Normen:
    CSA 22.2 No. 14
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    UL 508
  • Produktname:
    Gehäuse
  • Geeignet für:
    MS116
    MS132
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Mechanisch
  • Zubehörtyp:
    Gehäuse
  • Anmerkungen:
    -

Technische Daten UL/CSA

  • Gehäuseart UL/CSA:
    12

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb 0 ... +40 °C
    Lagerung -50 ... +80 °C
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    129 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    129 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    141 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.435 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614421624
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC000712 - Leergehäuse für Schaltgeräte
  • ETIM 6:
    EC000712 - Leergehäuse für Schaltgeräte
  • ETIM 7:
    EC000712 - Leergehäuse für Schaltgeräte
  • eClass:
    V11.0 : 27371301
  • UNSPSC:
    39121334
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4492 >> Modular electrical enclosure
  • E-Number (Finland):
    3705860
  • E-Nummer (Schweden):
    3112074

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns