Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: PB1-1-32

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

PB1-1-32

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    PB1-1-32
  • Bestellnummer:
    1SAM201914R1001
  • EAN:
    4013614485244
  • Beschreibung:
    PB1-1-32 Phasenverbinder
  • Langbeschreibung:
    Phasenverbinder PB1-1-32 dient der Parallelverdrahtung zweier Anschlussklemmen

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    22 mm
  • Höhe des Produkts:
    31 mm
  • Tiefe des Produkts:
    7 mm
  • Nettogewicht:
    0.006 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    32 A
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
  • Produktname:
    Phasenverbinder
  • Geeignet für:
    MS116
    MS132
    MO132
    MS132-T
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Elektrisch
  • Zubehörtyp:
    Phasenverbinder
  • Anmerkungen:
    nur IEC

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    140 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    15 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.007 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614485244
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    235 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    350 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    170 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    0.065 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614485619
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 10 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    W
  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns