Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S1-PB1-25

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S1-PB1-25

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S1-PB1-25
  • Bestellnummer:
    1SAM201914R1002
  • EAN:
    4013614485251
  • Beschreibung:
    S1-PB1-25 3-Phasen Einspeiseblock
  • Langbeschreibung:
    1-Phasen-Einspeiseblock S1-PB1-25 dient dem Anschluss größerer Leitungsquerschnitte bis 25 mm2

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    14 mm
  • Höhe des Produkts:
    34 mm
  • Tiefe des Produkts:
    24 mm
  • Nettogewicht:
    0.013 kg

Technische Daten

  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    250 V DC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    32 A
  • Anzahl der Pole:
    1
  • Schutzart:
    IP20
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig 1x 4 ... 25 mm²
    Starr 1x 4 ... 25 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 2 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hauptstromkreis 11 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    M8
    Nr. 2 Pozidriv
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
  • Produktname:
    3-Phasen Einspeiseblock
  • Geeignet für:
    MS116
    MS132
    MO132
    MS132-T
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Elektrisch
  • Zubehörtyp:
    1-Phasen-Einspeiseblock
  • Anmerkungen:
    nur IEC

Technische Daten UL/CSA

  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hauptstromkreis 18 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +70 °C
    Lagerung -50 ... +80 °C
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    140 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    15 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.015 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614485251
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    145 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    215 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    120 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    0.23 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614485626
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 10 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    X
  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC000275 - Hauptleitungsklemme
  • ETIM 6:
    EC000275 - Hauptleitungsklemme
  • ETIM 7:
    EC000275 - Hauptleitungsklemme
  • eClass:
    V11.0 : 27400603
  • UNSPSC:
    39121410
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4561 >> Power Blocks & Distribution Blocks

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns