Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: PS1-5-0-100

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

PS1-5-0-100

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    PS1-5-0-100
  • Bestellnummer:
    1SAM201916R1105
  • EAN:
    4013614400636
  • Beschreibung:
    PS1-5-0-100 3-Phasen Sammelschiene
  • Langbeschreibung:
    3-Phasen-Sammelschienen PS1 dienen der Paralleleinspeisung mehrerer Motorschutzschalter MS116/132/MO132 mit 0, 1 oder 2 seitlichen Anbauteilen von 9mm Baubreite

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    221.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    38.8 mm
  • Tiefe des Produkts:
    13 mm
  • Nettogewicht:
    0.154 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    250 V DC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    100 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    100 kA
  • Anzahl montierbare Geräte:
    5
  • Anzahl seitlich montierbarer Hilfskontakte:
    0
  • Anzahl Phasen:
    3
  • Schutzart:
    IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussart:
    Gabel
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1
  • Produktname:
    3-Phasen Sammelschiene
  • Geeignet für:
    MS116
    MS132
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Elektrisch
  • Zubehörtyp:
    3-phasige Phasenschiene

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    92 A

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +70 °C
    Lagerung -50 ... +80 °C
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    258 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    46 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.597 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614488252
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    W
  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 6:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 7:
    EC000215 - Phasenschiene
  • eClass:
    V11.0 : 27371306
  • UNSPSC:
    39121117
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4378 >> Phase busbar
  • E-Number (Finland):
    3706101
  • E-Nummer (Schweden):
    3112077

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns