Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: MSHD-LTY

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

MSHD-LTY

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    MSHD-LTY
  • Bestellnummer:
    1SAM201920R1012
  • EAN:
    4013614441844
  • Beschreibung:
    MSHD-LTY Griff
  • Langbeschreibung:
    MSHD-LTY Drehgriff, IP64, rot/gelb, 3fach abschließbar, überlistbare, 0-T-I Geeignet für Motorschutzschalter

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Zubehör

Show accessory images
Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
1SAM201920R1000
MSH-AR Wellenführungsring MSH-AR 1 piece
1SAM101923R0002
MSMN Mitnehmer MSMN 1 piece
1SAM101923R0012
MSMNO Mitnehmer MSMNO 1 piece
1SCA101647R1001
OXS6X85 Welle Länge 85mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe OXS6X85 1 piece
1SCA108043R1001
OXS6X105 Welle Länge 105mm Wellen-ø 6mm für Pistolengriffe OXS6X105 1 piece
1SCA101655R1001
OXS6X130 Welle Länge 130mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe OXS6X130 1 piece
1SCA101659R1001
OXS6X180 Welle Länge 180mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe OXS6X180 1 piece

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    65.6 mm
  • Höhe des Produkts:
    65.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    57.9 mm
  • Nettogewicht:
    0.065 kg

Technische Daten

  • Schaltstellungsanzeige:
    Ein/Aus/Trip
  • Bedienteilausführung:
    Drehgriff
  • Schaftdurchmesser:
    6x6 mm
  • Farbe:
    Gelb/Rot
  • Schutzart:
    IP64
  • Anzugsdrehmoment:
    0.12 N·m
  • Produktname:
    Griff
  • Geeignet für:
    MS132
    MO132
    MS450
    MS451
    MS495
    MS496
    MS497
    MO450
    MO495
    MO496
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Mechanisch
  • Zubehörtyp:
    Griffe

Technische Daten UL/CSA

  • Gehäuseart UL/CSA:
    1
    12
    3R
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    1.06 in·lb

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    130 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    70 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    170 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.1 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614441844
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    X
  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • ETIM 6:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • ETIM 7:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • eClass:
    V11.0 : 27370414
  • UNSPSC:
    39121521
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3038 >> Handles or knobs
  • E-Number (Finland):
    3705867

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns