Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CK1-11

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CK1-11

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CK1-11
  • Bestellnummer:
    1SAM301901R1001
  • EAN:
    4013614403927
  • Beschreibung:
    CK1-11 Kurzschluss-Signalkontakt
  • Langbeschreibung:
    Kurzschlussmeldeschalter CK1 mit unterschiedlichen Kontaktbelegungen werden bei den Hauptgeräten rechtsseitig angebaut

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    2 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    9 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    78 mm
  • Nettogewicht:
    0.035 kg

Technische Daten

  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    600 V DC
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (24 V) 6 A
    (240 V) 4 A
    (690 V) 1 A
    (380 / 400 V) 3 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
    (125 V) 0.55 A
    (250 V) 0.27 A
    (440 V) 0.15 A
    (600 V) 0.15 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Schutzart:
    IP20
  • Elektrische Lebensdauer:
    10000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    10000 Zyklen
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 1.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 8 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    M3
    Nr. 2 Pozidriv
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Normen:
    CSA 22.2 No. 14
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 508
    UL 60947-1
    UL 60947-5-1
  • Produktname:
    Kurzschluss-Signalkontakt
  • Geeignet für:
    MS132
    MS165
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Elektrisch
  • Zubehörtyp:
    Kurzschluss-Signalkontakt

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    Feindrähtig 1/2x 16-14 AWG
    Mehrdrähtig 1/2x 16-14 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 7 in·lb
  • Schaltleistung UL/CSA:
    B600
    Q600

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +60 °C
    Lagerung -50 ... +80 °C
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    11 ms Puls 25g
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5 g, 3 … 150 Hz
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    25 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    93 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.08 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614481529
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    2 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614526015
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    160 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 6:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 7:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • eClass:
    V11.0 : 27371302
  • UNSPSC:
    39121522
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4742 >> Electrical contacts
  • E-Number (Finland):
    3706160
  • E-Nummer (Schweden):
    3110145

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns