Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TS1-M3-S1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

TS1-M3-S1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TS1-M3-S1
  • Bestellnummer:
    1SAM301911R1001
  • EAN:
    4013614556630
  • Beschreibung:
    TS1-M3-S1 Phasentrennwand
  • Langbeschreibung:
    Phasentrennwände TS1-M30 dienen als Anbauteile für MS/MO132 im Zugangsklemmenbereich der Erreichung der Type E - Fähigkeit nach UL 60947-4-1 als Combination Motorcontroller beim Einsatz als Einzelgeräte.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    2 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    44 mm
  • Höhe des Produkts:
    37.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    27.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.012 kg

Technische Daten

  • Produktname:
    Phasentrennwand
  • Geeignet für:
    MS132
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Mechanisch
  • Zubehörtyp:
    Phasentrennwand

Umwelt

  • RoHS Status:
    keine Erklärung notwendig

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    55 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    70 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    35 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.03 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614556647
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 2 Stück

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39121521

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns