Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: MS132-16T

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

MS132-16T

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    MS132-16T
  • Bestellnummer:
    1SAM340000R1011
  • EAN:
    4013614485022
  • Beschreibung:
    MS132-16T Transformatorschutzschalter
  • Langbeschreibung:
    Transformatorschutzschalter MS132-T mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Transformatorschutz bis 25 A mit einer Modulbreite von 45 mm. Bei diesem Gerät wird der primärseitige Transformatornennstrom durch Einstellen an der Stromskala thermisch überwacht. Die Kurzschlussauslösung erfolgt bei Auftreten des 20-fachen Gerätenennstroms. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Darüber hinaus verfügt MS132-T über eine Kurzschlussanzeige. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. 1-Phaseneinspeiseblöcke bis 25 mm² und Phasenverbinder unterstützen die Verdrahtung von 1-Phasentransformatoren.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Leistungsschalter » Motorschutzschalter
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter

Zubehör

Show accessory images
Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
1SAM201901R1001
HKF1-11 Hilfskontakt HKF1-11 1 piece
1SAM201901R1201
HKF1-11K Hilfskontakt HKF1-11K 1 piece
1SAM201901R1002
HKF1-20 Hilfskontakt HKF1-20 1 piece
1SAM201901R1202
HKF1-20K Hilfskontakt HKF1-20K 1 piece
1SAM201901R1004
HKF1-01 Hilfskontakt HKF1-01 1 piece
1SAM201901R1003
HKF1-10 Hilfskontakt HKF1-10 1 piece
1SAM201902R1002
HK1-20 Hilfskontakt HK1-20 1 piece
1SAM201902R1202
HK1-20K Hilfskontakt HK1-20K 1 piece
1SAM201902R1001
HK1-11 Hilfskontakt HK1-11 1 piece
1SAM201902R1201
HK1-11K Hilfskontakt HK1-11K 1 piece
1SAM201902R1003
HK1-02 Hilfskontakt HK1-02 1 piece
1SAM201902R1203
HK1-02K Hilfskontakt HK1-02K 1 piece
1SAM201902R1004
HK1-20L Hilfskontakt HK1-20L 1 piece
1SAM201902R1204
HK1-20LK Hilfskontakt HK1-20LK 1 piece
1SAM201903R1002
SK1-20 Signalkontakt SK1-20 1 piece
1SAM201903R1202
SK1-20K Signalkontakt SK1-20K 1 piece
1SAM201903R1001
SK1-11 Signalkontakt SK1-11 1 piece
1SAM201903R1201
SK1-11K Signalkontakt SK1-11K 1 piece
1SAM201903R1003
SK1-02 Signalkontakt SK1-02 1 piece
1SAM201903R1203
SK1-02K Signalkontakt SK1-02K 1 piece
1SAM301901R1002
CK1-20 Kurzschluss-Signalkontakt CK1-20 1 piece
1SAM301901R1001
CK1-11 Kurzschluss-Signalkontakt CK1-11 1 piece
1SAM301901R1003
CK1-02 Kurzschluss-Signalkontakt CK1-02 1 piece
1SAM201910R1001
AA1-24 Arbeitsstromauslöser AA1-24 1 piece
1SAM201910R1002
AA1-110 Arbeitsstromauslöser AA1-110 1 piece
1SAM201910R1003
AA1-230 Arbeitsstromauslöser AA1-230 1 piece
1SAM201910R1004
AA1-400 Arbeitsstromauslöser AA1-400 1 piece
1SAM201904R1010
UA1-20 Unterspannungsauslöser UA1-20 1 piece
1SAM201904R1001
UA1-24 Unterspannungsauslöser UA1-24 1 piece
1SAM201904R1002
UA1-48 Unterspannungsauslöser UA1-48 1 piece
1SAM201904R1003
UA1-60 Unterspannungsauslöser UA1-60 1 piece
1SAM201904R1004
UA1-110 Unterspannungsauslöser UA1-110 1 piece
1SAM201904R1008
UA1-208 Unterspannungsauslöser UA1-208 1 piece
1SAM201904R1005
UA1-230 Unterspannungsauslöser UA1-230 1 piece
1SAM201904R1006
UA1-400 Unterspannungsauslöser UA1-400 1 piece
1SAM201904R1007
UA1-415 Unterspannungsauslöser UA1-415 1 piece
1SAM201904R1009
UA1-575 Unterspannungsauslöser UA1-575 1 piece
1SAM201906R1102
PS1-2-0-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-2-0-65 1 piece
1SAM201906R1112
PS1-2-1-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-2-1-65 1 piece
1SAM201906R1122
PS1-2-2-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-2-2-65 1 piece
1SAM201916R1103
PS1-3-0-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-0-100 1 piece
1SAM201906R1103
PS1-3-0-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-0-65 1 piece
1SAM201916R1113
PS1-3-1-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-1-100 1 piece
1SAM201906R1113
PS1-3-1-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-1-65 1 piece
1SAM201916R1123
PS1-3-2-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-2-100 1 piece
1SAM201906R1123
PS1-3-2-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-2-65 1 piece
1SAM201916R1104
PS1-4-0-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-4-0-100 1 piece
1SAM201906R1104
PS1-4-0-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-4-0-65 1 piece
1SAM201916R1114
PS1-4-1-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-4-1-100 1 piece
1SAM201906R1114
PS1-4-1-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-4-1-65 1 piece
1SAM201906R1124
PS1-4-2-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-4-2-65 1 piece
1SAM201916R1105
PS1-5-0-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-5-0-100 1 piece
1SAM201906R1105
PS1-5-0-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-5-0-65 1 piece
1SAM201916R1115
PS1-5-1-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-5-1-100 1 piece
1SAM201906R1115
PS1-5-1-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-5-1-65 1 piece
1SAM201906R1125
PS1-5-2-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-5-2-65 1 piece
1SAM201907R1101
S1-M1-25 3-Phasen Einspeiseblock S1-M1-25 1 piece
1SAM201907R1102
S1-M2-25 3-Phasen Einspeiseblock S1-M2-25 1 piece
1SAM201907R1103
S1-M3-25 3-Phasen Einspeiseblock S1-M3-25 1 piece
1SAM201913R1103
S1-M3-35 3-Phasen Einspeiseblock S1-M3-35 1 piece
1SAM201914R1002
S1-PB1-25 3-Phasen Einspeiseblock S1-PB1-25 1 piece
1SAM301911R1001
TS1-M3-S1 Phasentrennwand TS1-M3-S1 1 piece
1SAM301912R1001
TS1-M3-S2 Phasentrennwand S1-M3-S2 1 piece
1SAM201908R1001
BS1-3 Schutzabdeckung BS1-3 1 piece
1SAM201909R1001
FS116 Schraubenbefestigungs-Kit FS116 1 piece
1SAM201914R1001
PB1-1-32 Phasenverbinder PB1-1-32 1 piece
GJF1101903R0002
SA2 - Vorhängeschloss SA2 1 piece
1SAM201911R1012
IB132-F Gehäuse IB132-F 1 piece
1SAM201911R1010
IB132-G Gehäuse IB132-G 1 piece
1SAM201911R1011
IB132-Y Gehäuse IB132-Y 1 piece
1SAM201912R1010
DMS132-G Türmontagesatz DMS132-G 1 piece
1SAM201912R1011
DMS132-Y Türmontagesatz DMS132-Y 1 piece
1SAM201909R1021
MSAH1 Wellenhalter MSAH1 1 piece
1SAM201920R1011
MSHD-LTB Griff MSHD-LTB 1 piece
1SAM201920R1012
MSHD-LTY Griff MSHD-LTY 1 piece
1SAM101923R0002
MSMN Mitnehmer MSMN 1 piece
1SAM101923R0012
MSMNO Mitnehmer MSMNO 1 piece
1SCA101647R1001
OXS6X85 Welle Länge 85mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe OXS6X85 1 piece
1SCA108043R1001
OXS6X105 Welle Länge 105mm Wellen-ø 6mm für Pistolengriffe OXS6X105 1 piece
1SCA101655R1001
OXS6X130 Welle Länge 130mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe OXS6X130 1 piece
1SCA101659R1001
OXS6X180 Welle Länge 180mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe OXS6X180 1 piece

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Höhe des Produkts:
    97.8 mm
  • Tiefe des Produkts:
    86.05 mm
  • Nettogewicht:
    0.31 kg

Technische Daten

  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    (230 V AC) 100 kA
    (400 V AC) 100 kA
    (440 V AC) 30 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (400 V AC) 100 kA
  • Bemessungsauslösestrom der unverzögerten Auslösung (Ii):
    320 A
  • Einstellbereich:
    10 ... 16 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    16 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.9 W
  • Anzahl der Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    Hauptstromkreis 16 A
  • Schutzart:
    Gehäuse IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP10
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Elektrische Lebensdauer:
    50000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    100000 Zyklen
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 6 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 6 mm²
    Feindrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 2.5 ... 6 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 2.5 ... 6 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 2 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hauptstromkreis 10 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    M4
    Nr. 2 Pozidriv
  • Einbauort:
    Position 1 bis 6
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Mindestmontageabstände:
    elektrisch leitende Platte, vertikal 75 mm
    anderes Gerät gleichen Typs, horizontal 9 mm
    anderes Gerät gleichen Typs, vertikal 150 mm
  • Bedienteilausführung:
    Drehgriff
  • Schaltstellungsanzeige:
    Ein/Aus/Trip
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-2
    IEC/EN 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussfestigkeit:
    Alle UL-gelisteten Sicherungen oder Leistungsschalter, Tap Conductor Protection in Gruppeninstallationen (600Y / 347 V AC) 30 kA
    Alle UL-gelisteten Sicherungen oder Leistungsschalter, Tap Conductor Protection in Gruppeninstallationen (480Y / 277 V AC) 18 kA
  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    16 A
  • Horse Power Leistung UL/CSA:
    (120 V AC) einphasig 1 Hp
    220 ... 240V AC 1-phasig 2 Hp
  • Strom bei Vollast (Motoren):
    (120 V AC) einphasig 16 A
    220 ... 240V AC 1-phasig 12 A
  • Strom bei blockiertem Motor:
    (120 V AC) einphasig 96 A
    220 ... 240V AC 1-phasig 96 A
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    Feindrähtig 1/2x 16-8 AWG
    Mehrdrähtig 1/2x 16-8 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hauptstromkreis 16 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    In Nähe des Gehäuses 0 ... +40 °C
    Betrieb -25 ... +70 °C
    Betrieb kompensiert -25 ... +60 °C
    Lagerung -50 ... +80 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    11 ms Puls 25g
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5 g, 3 … 150 Hz
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    102 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    50 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.325 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614485022
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    40 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    13.386 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614487224

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 5:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 6:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 7:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • eClass:
    V11.0 : 27370409
  • UNSPSC:
    39121601
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4813 >> Circuit breakers
  • E-Number (Finland):
    3707273

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns