Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DB140E

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

DB140E

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DB140E
  • Bestellnummer:
    1SAX301110R1002
  • EAN:
    4013614383229
  • Beschreibung:
    DB140E Einzelaufstellung
  • Langbeschreibung:
    DB140E Einzelaufstellung für E140DU

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    39269097

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    81.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    54 mm
  • Tiefe des Produkts:
    65 mm
  • Nettogewicht:
    0.145 kg

Technische Daten

  • Geeignet für:
    E140DU
  • Normen:
    CSA 22.2 No. 14
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    UL 508

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    85 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    58 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    74 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.17 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614383229
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    32 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    558 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    189 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    263 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    20.463 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614492839

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
  • E-Nummer (Finnland):
    3801514

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns