Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TA200DU-135-V1000

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

TA200DU-135-V1000

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TA200DU-135-V1000
  • Bestellnummer:
    1SAZ421301R1003
  • EAN:
    4013614305924
  • Beschreibung:
    TA200DU-135-V1000 Thermisches Überlastrelais
  • Langbeschreibung:
    TA200DU-V1000 sind wirtschaftliche, elektromechanische Motorschutzgeräte für Ströme bis 200 A. Im Falle von Überlast bieten sie zuverlässigen thermischen Schutz der angeschlossenen Motoren.
    TA200DU-V1000 werden an Schütze AF190 bis AF205 angebaut. Bei Überschreitung des an der Stromskala eingestellten Motorstromes lösen die Relais über Bimetall-Elemente aus und wechseln damit die Schaltstellung der beiden Hilfskontakte 1S/1Ö. Ein vorgeschaltetes Schütz wird dadurch abgeschaltet. Die Relais erlauben manuelles oder automatisches Rücksetzen, sie verfügen über Test- und Stopp-Funktion sowie eine ausgelöst-Anzeige. Ein ergänzbarer Rücksetz-Taster erlaubt die Betätigung ohne Öffnen des Schaltschrankes.
    TA200DU-V1000 haben Auslöseklasse 10A, sind temperaturkompensiert und phasenausfallempfindlich und haben eine Atex-Zulassung.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Thermische Überlastrelais
  • Ersatzteile » Frequenzumrichter und Stromrichter » Frequenzumrichter für Mittelspannung » Industrial drives » ACS6000

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

Bestellnummer Menge Mengeneinheit Beschreibung
ACS 6000 1 piece No Description Available

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    104 mm
  • Höhe des Produkts:
    151 mm
  • Tiefe des Produkts:
    126 mm
  • Nettogewicht:
    0.76 kg

Beliebte Downloads

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    100 ... 135 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 440 V DC
    Hilfsstromkreis 500 V AC
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    135 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    135 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis DC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl der geschützten Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    Hilfsstromkreis Ö 10 A
    Hilfsstromkreis S 6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (120V) Ö 3 A
    (120V) S 1.5 A
    (240V) Ö 3 A
    (240V) S 1.5 A
    (400V) Ö 1.9 A
    (400V) S 1 A
    (480 V) Ö 1 A
    (480 V) S 1 A
    (500V) S 1 A
    (500V) Ö 1 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V) Öffner 0.25 A
    (125 V) Schließer 0.25 A
    (24 V) Öffner 1.25 A
    (24 V) Schließer 1.25 A
    (250 V) Öffner 0.12 A
    (250 V) Schließer 0.04 A
    (60 V) Öffner 0.25 A
    (60 V) Schließer 0.25 A
  • Schutzart:
    Gehäuse IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP00
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Lochdurchmesser > 10 mm²
    Starr oder Feindrähtig mit Kabelöse 1x 25 ... 120 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 1 ... 1.3 N·m
    Hauptstromkreis 25 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hilfsstromkreis Nr. 1 Pozidriv
    Hauptstromkreis offene Schranken
  • Einbaulage:
    Position 1 to 4
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 3.3 ... 6.0 W
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    A145
    A185
    AF145
    AF185
    AF190
    AF205
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    135 A
  • Schaltleistung UL/CSA:
    (NO:) B600
    (NC:) C600
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    Feindrähtig 1x 4-0000 AWG
    Mehrdrähtig 1x 4-0000 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    Feindrähtig 1/2x 18-14 AWG
    Mehrdrähtig 1/2x 18-14 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 12 in·lb
    Hauptstromkreis 220 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +55 °C
    Betrieb kompensiert -25 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +70 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    11 ms Puls 12g
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    165 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    133 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    151 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.01 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614305924
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    4 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.786 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614494314

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 5:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 6:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 7:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • eClass:
    7.0 27371501
  • UNSPSC:
    39121521

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns