Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: NFZ62ES-21

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

NFZ62ES-21

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    NFZ62ES-21
  • Bestellnummer:
    1SBH136004R2162
  • EAN:
    3471523103719
  • Beschreibung:
    NFZ62ES-21 Hilfsschütz 24-60V 50/60Hz / 20-60V DC Federzuganschluss Low Power Consumption
  • Langbeschreibung:
    Die 8-poligen NFZ-Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen verwendet (zwangsgeführte Kontakte verfügbar). Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. Die Hilfsschütze ermöglichen die direkte Ansteuerung durch ≥24V DC 500mA SPS-Ausgänge und benötigen dabei eine sehr geringe Halteleistung von nur 1,7W. NFZ-Hilfsschütze können kurzen Spannungseinbrüchen und Spannungsabfällen (gemäß SEMI F47-0706) zwischen 24...250 V 50/60 Hz widerstehen. Sie besitzen einen eingebauten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzlichen Löschglieder. Weiterhin ist eine breite Palette von Zubehör erhältlich.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Tiefe des Produkts:
    77 mm
  • Höhe des Produkts:
    91.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.36 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    6
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    2
  • Normen:
    IEC 60947-5-1 and EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (nach IEC 60947-5-1, q = 40 °C) 16 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (400 / 440 V) 3 A
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 0,1 s) 140 A
    (für 1 s) 100 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-15) 1200 Schaltspiele/Std
    (DC-13) 900 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 6 A / 144 W
    (48 V) 2.8 A / 134 W
    (72 V) 1 A / 72 W
    (110 V) 0.55 A / 60 W
    (125 V) 0.55 A / 69 W
    (220 V) 0.27 A / 60 W
    (250 V) 0.27 A / 68 W
    (400 V) 0.15 A / 60 W
    (500 V) 0.13 A / 65 W
    (600 V) 0.1 A / 60 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V
    (nach UL / CSA) 600 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    6000 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    50 Hz 24 ... 60 V
    60 Hz 24 ... 60 V
    Gleichstrombetrieb 20 ... 60 V
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Schließen des Öffnerkontakts 13 ... 98 ms
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 11 ... 95 ms
    zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 38 ... 90 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 40 ... 95 ms
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Schraubmontage (nicht enthalten):
    2 x M4 screws placed diagonally
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 1 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 1 ... 2.5 mm²
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 10 mm
    Steuerstromkreis 10 mm
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen) IP20
  • Anschlussart:
    Federzugklemme

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (in Schütznähe bei Lagerung) -60 ... +80 °C
    (in Schütznähe bei Betrieb in freier Umgebung) -40 ... 70 °C
  • Klimafestigkeit:
    nach IEC 60947-1 Annex Q Kategorie B
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    ohne Derating 3000 m
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5 ... 300 Hz, 4g (geschlossen) / 2g (offen)
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    geschlossen, Schockrichtung B1: 25 g
    geöffnet, Schockrichtung B1: 5 g
    geöffnet, Schockrichtung A: 30 g
    geöffnet, Schockrichtung B2: 15 g
    Schockrichtung C1: 25 g
    Schockrichtung C2: 25 g
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    93 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    113 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    47 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.36 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471523103719
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 18 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    250 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    300 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    315 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    12.96 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    864 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    K
  • ETIM 4:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • ETIM 5:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • ETIM 6:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • ETIM 7:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • ETIM 8:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • eClass:
    V11.0 : 27371003
  • UNSPSC:
    39121500

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns