Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Produktinformationen für: AS12-30-32S-26

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

AS12-30-32S-26

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AS12-30-32S-26
  • Bestellnummer:
    1SBL111004R2632
  • EAN:
    3471523067264
  • Beschreibung:
    AS12-30-32S-26 Schütz 230/50/60
  • Langbeschreibung:
    Schütze AS/ASL 09 bis AS/ASL 16 von 4 bis 7,5 kW AC-3 (400 V) stehen für die sehr kompakte Baureihe mit AC- oder DC-Ansteuerung. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten und verfügen über 3 Hauptschließerkontakte sowie 1 bzw. 5 Hilfskontakte. Anbaubare Zubehörteile sind seitlich einsteckbare Löschglieder sowie 1- polige, frontseitig aufsteckbare Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder für An- und Abfallverzögerung, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Blockschütze

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    32 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Tiefe des Produkts:
    110.7 mm
  • Höhe des Produkts:
    68 mm
  • Nettogewicht:
    0.26 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    2
  • Normen:
    IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q=40°C 22 A
    nach IEC 60947-5-1, q=40°C 10 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 22 A
    (690 V) 60°C 17 A
    (690 V) 70°C 14 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (220/230/240 V) 60°C 12 A
    (380/400 V) 60°C 12 A
    (415 V) 60°C 12 A
    (440 V) 60°C 11 A
    (500 V) 60°C 11 A
    (690 V) 60°C 7 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (220/230/240 V) 3 kW
    (400 V) 5.5 kW
    (415 V) 5.5 kW
    (440 V) 5.5 kW
    (500 V) 5.5 kW
    (690 V) 5.5 kW
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (220 / 240 V) 4 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (400 / 440 V) 3 A
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s 124 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 15 mn 22 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 mn 55 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 s 250 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 30 s 75 A
    für 0,1 s 140 A
    für 1,0 s 100 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 440V 155 A
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 690V 90 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    AC-1 600 Schaltspiele/Std
    AC-15 1200 Schaltspiele/Std
    AC-2 / AC-4 300 Schaltspiele/Std
    AC-3 1200 Schaltspiele/Std
    DC-13 900 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (110 V) 0.55 A / 60 W
    (220 V) 0.27 A / 60 W
    (125 V) 0.55 A / 69 W
    (24 V) 6 A / 144 W
    (250 V) 0.27 A / 68 W
    (48 V) 2.8 A / 134 W
    (72 V) 1 A / 72 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    nach UL/CSA 600 V
    nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C) 690 V
    nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C) 690 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    50 Hz 230 V
    60 Hz 230 V
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Schließen des Öffnerkontakts 7 ... 22 ms
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schießerkontakts 5 ... 19 ms
    zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 6 ... 18 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 9 ... 24 ms
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 10 mm
    Steuerstromkreis 10 mm
    Hauptstromkreis 10 mm
  • Schutzart:
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen IP20
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen IP20
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen IP20
  • Anschlussart:
    Federzugklemmen

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    In Schütznähe bei Lagerung -60 ... +80 °C
    In Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais -25 ... +60 °C
    In Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais -40 ... +70 °C
  • Klimafestigkeit:
    Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    3000 m
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5 ... 300 Hz 3 g Closed position / 2 g Open position
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    Geschlossen, Schockrichtung: B1 10 g
    Geschlossen, Schockrichtung: C1 20 g
    Geschlossen, Schockrichtung: C2 20 g
    Offen, Schockrichtung: B1 5 g
    Offen, Schockrichtung: C1 9 g
    Offen, Schockrichtung: C2 14 g
    Schockrichtung: A 20 g
    Schockrichtung: B2 15 g
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 12 A
  • Horse Power Leistung UL/CSA:
    (120 V AC) einphasig 1/2 Hp
    (240 V AC) einphasig 1.5 Hp
    (200 ... 208 V AC) dreiphasig 2 Hp
    220 ... 240V AC 3-phasig 3 Hp
    440 ... 480V AC 3-phasig 7.5 Hp
    550 ... 600V AC 3-phasig 10 Hp

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    72 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    48 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.26 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471523067264
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    32 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    250 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    195 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    315 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.32 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    768 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • UNSPSC:
    39121529

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns