Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: A16-30-10 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

A16-30-10 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    A16-30-10 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz
  • Bestellnummer:
    1SBL181001R8010
  • EAN:
    3471522050809
  • Beschreibung:
    A16-30-10-80 Schütz 220-230 50Hz / 230-240 60Hz
  • Langbeschreibung:
    A16 Schütze werden hauptsächlich zur Steuerung von Drehstrommotoren und im allgemeinen zur Steuerung von Leistungskreisen bis 690 V AC oder 220 V DC eingesetzt. Die Schütze können auch für viele andere Anwendungen wie Isolierung, Kondensatorschaltung oder Beleuchtung eingesetzt werden. Die 1-stöckigen, 3-poligen Schütze der Serie A.... sind in Blockbauweise ausgeführt.
    - Hauptpole und Hilfskontaktblöcke: 3 Hauptpole, 1 eingebauter Hilfskontakt, der Anbau von zusätzlichen Hilfskontaktblöcken zum vorderen und seitlichen Anbau ist möglich.
    - Steuerkreis: Wechselstrombetrieb mit laminiertem Magnetkreis
    - Zubehör: Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist erhältlich.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900
  • Nachfolgeprodukt:
    1SBL171001R8010

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    44 mm
  • Tiefe des Produkts:
    74 mm
  • Höhe des Produkts:
    74 mm
  • Nettogewicht:
    0.34 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Normen:
    Devices complying with international standards IEC 947-1 / 947-4-1, and European standards EN 60 947-1 / 60 947-4-1. Electromagnetic compatibility (EMC) acc. to amendment A11 to IEC 947-1, EN 60 947-1 and amendment 2 to IEC 947-4-1
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Versorgungsstromkreis 50 / 60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q = 40 °C) 30 A
    (nach IEC 60947-5-1, q = 40 °C) 16 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 30 A
    (690 V) 55°C 27 A
    (690 V) 70°C 23 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (415 V) 55°C 17 A
    (440 V) 55°C 16 A
    (500 V) 55°C 14 A
    (690 V) 55°C 10 A
    (380/400 V) 55°C 17 A
    (220/230/240 V) 55°C 17
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (415 V) 9 kW
    (440 V) 9 kW
    (500 V) 9 kW
    (690 V) 9 kW
    (380/400 V) 7.5 kW
    (220/230/240 V) 4 kW
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-6b (Pe):
    (230 / 240 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 7.5 kvar
    (230 / 240 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 7.5 kvar
    (230 / 240 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 6 kvar
    (400 / 415 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 12.5 kvar
    (400 / 415 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 10 kvar
    (400 / 415 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 12.5 kvar
    (440 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 14 kvar
    (440 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 14 kvar
    (440 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 10.5 kvar
    (500 / 550 V), 40 °C, 50 / 60 Hz 15.5 kvar
    (500 / 550 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 15.5 kvar
    (500 / 550 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 12 kvar
    (690 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 21.5 kvar
    (690 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 21.5 kvar
    (690 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 16.5 kvar
  • Bemessungsausschaltvermögen AC-3 gemäß IEC 60947-4-1:
    8 x Ie AC-3
  • Bemessungsschaltleistung AC-3 gemäß IEC 60947-4-1:
    10 x Ie AC-3
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (380 / 400 V) 3 A
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Hilfsstromkreis - Sicherungstyp gG 10 A
    Vorsicherung Typ gG 32 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 440 V) 250 A
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 690 V) 90 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-1) 600 Schaltspiele/Std
    (AC-2 / AC-4) 300 Schaltspiele/Std
    (AC-3) 1200 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 6 / 144 A
    (48 V) 2.8 / 134 A
    (72 V) 2 / 144 A
    (125 V) 1.1 / 138 A
    (250 V) 0.55 / 138 A
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 1000 V
    (nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V
    (nach UL / CSA) 600 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    50 Hz 220 ... 230 V
    60 Hz 230 ... 240 V
  • Leistungsaufnahme der Spule:
    mittlerer Haltewert 50 / 60 Hz 8 V·A
    mittlerer Anzugswert 50 Hz 74 V·A
    mittlerer Anzugswert 60 Hz 70 V·A
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 4 ... 11 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 10 ... 26 ms
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Schraubmontage (nicht enthalten):
    2 x M4 screws placed diagonally
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Kabelschuh 0.75 ... 2.5 mm²
    starre Leitung 1 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Kabelschuh 0.75 ... 2.5 mm²
    starre Leitung 1 ... 4 mm²
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen) IP20
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20
  • Anschlußklemmen (im Lieferzustand offen) Hauptkontakte:
    Kabelklemme, M 3,5 Pozidriv 2
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Technische Daten UL/CSA

  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 30 A
  • Nennleistung UL/CSA:
    (200 ... 208 V AC dreiphasig) 5 hp
    (220 ... 240 V AC dreiphasig) 5 hp
    (440 ... 480 V AC dreiphasig) 10 hp
    (550 ... 600 V AC dreiphasig) 15 hp

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (in Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais) -25 ... 55 °C
    (in Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais bei 0,85 - 1,1 Uc) -40 ... 55 °C
    (in Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais bei Uc) -40 ... 70 °C
    (in Schütznähe bei Lagerung) -60 ... +80 °C
  • Klimafestigkeit:
    nach IEC 60068-2-30 und 60068-2-11 - UTE C 63-100 Spez. II
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    ohne Derating 3000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    geschlossen, Schockrichtung B1: 10 g
    geöffnet, Schockrichtung B1: 5 g
    geöffnet, Schockrichtung A: 20 g
    geöffnet, Schockrichtung B2: 15 g
    Schockrichtung C1: 20 g
    Schockrichtung C2: 20 g
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    78 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    76 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    47 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.34 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471522050809
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 63 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    300 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    245 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    308 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    21.42 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    1220 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 8:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • eClass:
    V11.0 : 27371003
  • UNSPSC:
    39121529
  • E-Nummer (Finnland):
    3709218

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns