Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: A40-30-10 110V 50Hz / 110-120V 60Hz

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

A40-30-10 110V 50Hz / 110-120V 60Hz

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    A40-30-10 110V 50Hz / 110-120V 60Hz
  • Bestellnummer:
    1SBL321001R8410
  • EAN:
    3471522076847
  • Beschreibung:
    A40-30-10 Schütz 110V 50Hz / 110-120 60Hz
  • Langbeschreibung:
    A40 Schütze werden hauptsächlich zur Steuerung von Drehstrommotoren und im allgemeinen zur Steuerung von Leistungskreisen bis 690 V AC oder 220 V DC eingesetzt. Die Schütze können auch für viele andere Anwendungen wie Isolierung, Kondensatorschaltung oder Beleuchtung eingesetzt werden. Die 1-stöckigen, 3-poligen Schütze der Serie A.... sind in Blockbauweise ausgeführt.
    - Hauptpole und Hilfskontaktblöcke: 3 Hauptpole, 1 eingebauter Hilfskontakt, die Installation von zusätzlichen Hilfskontaktblöcken zum vorderen und seitlichen Anbau ist möglich.
    - Steuerkreis: Wechselstrombetrieb mit laminiertem Magnetkreis
    - Zubehör: Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist erhältlich.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Blockschütze

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900
  • Nachfolgeprodukt:
    1SBL291001R8400

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    54 mm
  • Tiefe des Produkts:
    108.3 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Nettogewicht:
    0.71 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Normen:
    Devices complying with international standards IEC 947-1 / 947-4-1, and European standards EN 60 947-1 / 60 947-4-1. Electromagnetic compatibility (EMC) acc. to amendment A11 to IEC 947-1, EN 60 947-1 and amendment 2 to IEC 947-4-1
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Versorgungsstromkreis 50 60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q=40°C 65 A
    nach IEC 60947-5-1, q=40°C 16 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 60
    (690 V) 55°C 60
    (690 V) 70°C 42
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (415 V) 55°C 37 A
    (440 V) 55°C 37 A
    (500 V) 55°C 33 A
    (690 V) 55°C 25 A
    (380/400 V) 55°C 37 A
    (220/230/240 V) 55°C 40
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (415 V) 18.5 kW
    (440 V) 22 kW
    (500 V) 22 kW
    (690 V) 22 kW
    (380/400 V) 18.5 kW
    (220/230/240 V) 11 kW
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-6b (Pe):
    (230 / 240 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 15 kvar
    (230 / 240 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 15 kvar
    (230 / 240 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 12 kvar
    (400 / 415 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 26 kvar
    (400 / 415 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 20 kvar
    (400 / 415 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 26 kvar
    (440 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 29 kvar
    (440 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 29 kvar
    (440 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 22 kvar
    (500 / 550 V), 40 °C, 50 / 60 Hz 35 kvar
    (500 / 550 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 35 kvar
    (500 / 550 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 25 kvar
    (690 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 46 kvar
    (690 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 46 kvar
    (690 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 34.5 kvar
  • Bemessungsausschaltvermögen AC-3 nach IEC 60947-4-1:
    8 x Ie AC-3
  • Bemessungseinschaltvermögen AC-3 nach IEC 60947-4-1:
    10 x Ie AC-3
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (380 / 400 V) 3 A
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Hilfsstromkreis - Sicherungstyp gG 10 A
    Vorsicherung Typ gG 63 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 440V 820 A
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 690V 340 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-1) 600 Schaltspiele/Std
    (AC-2 / AC-4) 300 Schaltspiele/Std
    (AC-3) 1200 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 6 / 144 A
    (48 V) 2.8 / 134 A
    (72 V) 2 / 144 A
    (125 V) 1.1 / 138 A
    (250 V) 0.55 / 138 A
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 1000 V
    (nach UL/CSA) 600 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    50 Hz 110 V
    60 Hz 110 ... 120 V
  • Leistungsaufnahme der Spule:
    mittlerer Haltewert 50 / 60 Hz 12 3 V·A
    mittlerer Anzugswert 50 Hz 125 V·A
    mittlerer Anzugswert 60 Hz 120 V·A
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 4 ... 11 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 8 ... 21 ms
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig mit Kabelschuh 2.5 ... 10 mm²
    Starres Kabel 2.5 ... 16 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Kabelschuh 0.75 ... 2.5 mm²
    Starres Kabel 1 ... 4 mm²
  • Schutzart:
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen IP40
  • Anschlußklemmen (im Lieferzustand offen) Hauptkontakte:
    Doppelkabelklemme (5.6x6.5 mm), M 5 Pozidriv 2
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    In Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais -25 ... +55 °C
    In Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais (0,85 - 1,1 Uc) -40 ... +55 °C
    In Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais (Uc) -40 ... +70 °C
    In Schütznähe bei Lagerung -60 ... +80 °C
  • Klimafestigkeit:
    gemäß IEC 60068-2-30 und 60068-2-11 - UTE C 63-100 Spez. II
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    3000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    Geschlossen, Schockrichtung: B1 10 K40
    Offen, Schockrichtung: B1 5 K40
    Schockrichtung: A 20 K40
    Schockrichtung: B2 15 K40
    Schockrichtung: C1 20 K40
    Schockrichtung: C2 20 K40
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    101 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    61 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.71 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471522076847
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 24 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    300 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    245 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    308 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    17.04 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    576 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • eClass:
    V11.0 : 27371003
  • UNSPSC:
    39121529

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns