Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AL40-30-10 24V DC

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

AL40-30-10 24V DC

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AL40-30-10 24V DC
  • Bestellnummer:
    1SBL323001R8110
  • EAN:
    3471522289810
  • Beschreibung:
    AL40-30-10-81 Schütz 24V DC
  • Langbeschreibung:
    Die 3-poligen AL40 Schütze werden hauptsächlich zur Steuerung von Drehstrommotoren und allgemein zur Steuerung von Leistungskreisen bis 690V AC oder 220V DC eingesetzt. Die Schütze können auch für viele andere Anwendungen wie Isolierung, Kondensatorschaltung, Beleuchtung eingesetzt werden. Die 1-stöckigen, 3-poligen Schütze der Serie AL... sind in Blockbauweise ausgeführt.
    - Hauptpole und Hilfskontaktblöcke: 3 Hauptpole, 1 eingebauter Hilfskontakt, die Installation von zusätzlichen vorderen oder seitlichen Anbau-Hilfskontaktblöcke ist möglich.
    - Steuerkreis: Gleichstrombetrieb mit Dauermagnetkreis.
    Die Polarität an den Spulenanschlüssen (A1+ und A2-) muss beachtet werden.
    - Zubehör: Es steht eine breite Palette von Zubehör zur Verfügung.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    54 mm
  • Tiefe des Produkts:
    125.3 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Nettogewicht:
    0.85 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Versorgungsstromkreis 50 / 60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q = 40 °C) 65 A
    (nach IEC 60947-5-1, q = 40 °C) 16 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 60
    (690 V) 55°C 60
    (690 V) 70°C 42
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (415 V) 55°C 37 A
    (440 V) 55°C 37 A
    (500 V) 55°C 33 A
    (690 V) 55°C 21 A
    (380/400 V) 55°C 37 A
    (220/230/240 V) 55°C 40
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (415 V) 18.5 kW
    (440 V) 22 kW
    (500 V) 22 kW
    (690 V) 18.5 kW
    (380/400 V) 18.5 kW
    (220/230/240 V) 11 kW
  • Rated Breaking Capacity AC-3 acc. to IEC 60947-4-1:
    8 x Ie AC-3
  • Rated Making Capacity AC-3 acc. to IEC 60947-4-1:
    10 x Ie AC-3
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (380 / 400 V) 3 A
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Hilfsstromkreis - Sicherungstyp gG 10 A
    Vorsicherung Typ gG 63 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 440 V) 470 A
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 690 V) 175 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-1) 600 Schaltspiele/Std
    (AC-2 / AC-4) 300 Schaltspiele/Std
    (AC-3) 1200 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 6 / 144 A
    (48 V) 2.8 / 134 A
    (72 V) 2 / 144 A
    (125 V) 1.1 / 138 A
    (250 V) 0.55 / 138 A
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 1000 V
    (nach UL/CSA) 600 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Mechanische Lebensdauer:
    10 Million
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    Gleichstrombetrieb 24 V
  • Leistungsaufnahme der Spule:
    mittlerer Haltwert aus warmem Zustand 3.5 W
    mittlerer Anzugswert aus kaltem Zustand 3.5 W
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 12 ... 18 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 55 ... 110 ms
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Kabelschuh 2.5 ... 10 mm²
    starre Leitung 2.5 ... 16 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Kabelschuh 0.75 ... 2.5 mm²
    starre Leitung 1 ... 4 mm²
  • Schutzart:
    nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen IP20
  • Anschlußklemmen (im Lieferzustand offen) Hauptkontakte:
    Doppelkabelklemme (5.6x6.5 mm), M 5 Pozidriv 2
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (in Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais) -25 ... +55 °C
    (in Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais bei 0,85 - 1,1 Uc) -40 ... +55 °C
    (in Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais bei Uc) -40 ... +70 °C
    (in Schütznähe bei Lagerung) -60 ... +80 °C
  • Klimafestigkeit:
    nach IEC 60068-2-30 und 60068-2-11 - UTE C 63-100 Spez. II
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    3000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    geschlossen, Schockrichtung A: 20 K40
    geschlossen, Schockrichtung B1: 15 K40
    geschlossen, Schockrichtung C1: 20 K40
    geschlossen, Schockrichtung C2: 14 K40
    geöffnet, Schockrichtung A: 10 K40
    geöffnet, Schockrichtung B1: 5 K40
    geöffnet, Schockrichtung C1: 8 K40
    geöffnet, Schockrichtung C2: 8 K40
    geöffnet, Schockrichtung B2: 10 K40
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    134 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    62 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.85 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471522289810
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 20 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    300 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    245 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    308 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    17 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    384 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • eClass:
    V11.0 : 27371018
  • UNSPSC:
    39121529
  • E-Number (Finland):
    3709181

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns