Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TAE50-30-00 77-143V DC

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

TAE50-30-00 77-143V DC

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TAE50-30-00 77-143V DC
  • Bestellnummer:
    1SBL359061R6200
  • EAN:
    3471522114068
  • Beschreibung:
    TAE50-30-00 Schütz 77-143V DC
  • Langbeschreibung:
    TAE50-30-00 Schütz 77-143V DC

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Blockschütze

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    82 mm
  • Tiefe des Produkts:
    108 mm
  • Höhe des Produkts:
    110 mm
  • Nettogewicht:
    1.2 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 1000 V
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q=40°C 100 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 100
    (690 V) 55°C 85
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (415 V) 55°C 50 A
    (440 V) 55°C 45 A
    (500 V) 55°C 45 A
    (690 V) 55°C 35 A
    (1000 V) 55°C 23 A
    (380/400 V) 55°C 50 A
    (220/230/240 V) 55°C 53
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (415 V) 25 kW
    (440 V) 25 kW
    (500 V) 30 kW
    (690 V) 30 kW
    (380/400 V) 22 kW
    (220/230/240 V) 15 kW
  • Bemessungsausschaltvermögen AC-3 nach IEC 60947-4-1:
    8 x Ie AC-3
  • Bemessungseinschaltvermögen AC-3 nach IEC 60947-4-1:
    10 x Ie AC-3
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Vorsicherung Typ gG 100 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 440V 1300 A
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 690V 630 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-1) 300 Schaltspiele/Std
    (AC-2 / AC-4) 150 Schaltspiele/Std
    (AC-3) 300 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 1000 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    DC Betrieb 77 ... 143 V
  • Leistungsaufnahme der Spule:
    Haltwert DC (Umin / Umax) 1.7 / 6.5 W
    Anzugswert bei max. Bemessungssteuerspannung DC 450 W
    Anzugswert DC (Umin / Umax) 120 / 250 W
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 5 ... 15 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 30 ... 30 ms
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig mit Kabelschuh 6 ... 16 mm²
    Starres Kabel 6 ... 25 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Kabelschuh 0.75 ... 2.5 mm²
    Starres Kabel 1 ... 4 mm²
  • Schutzart:
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen IP40
  • Anschlußklemmen (im Lieferzustand offen) Hauptkontakte:
    M 6 (+,-) Pozidriv 2 Schraube mit 1x (13 x 10 mm) Anschluss
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    In Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais -25 ... +55 °C
    In Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais -40 ... +55 °C
    In Schütznähe bei Lagerung -60 ... +80 °C
  • Klimafestigkeit:
    acc. to IEC 60068-2-30 and 60068-2-11 - UTE C 63-100 specification II
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    3000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    Geschlossen, Schockrichtung: B1 10 K40
    Offen, Schockrichtung: B1 5 K40
    Schockrichtung: A 20 K40
    Schockrichtung: B2 15 K40
    Schockrichtung: C1 20 K40
    Schockrichtung: C2 20 K40
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    140 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    146 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    96 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471522114068
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 20 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    503 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    153 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    307 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    24 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    160 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • eClass:
    V11.0 : 27371018
  • UNSPSC:
    39121529

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns