Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: A75-30-22 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

A75-30-22 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    A75-30-22 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz
  • Bestellnummer:
    1SBL411001R8822
  • EAN:
    3471522094889
  • Beschreibung:
    A75-30-22 Schütz 230-240/50 240-260/60
  • Langbeschreibung:
    A75-30-22 Schütz 230-240/50 240-260/60

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Blockschütze

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • UNSPSC:
    39121529

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    142 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    190 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    136 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.23 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471522094889
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 8 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    503 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    153 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    307 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    9.84 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    84 Stück

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    In Schütznähe bei Lagerung -60 ... +80 °C
    In Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais (0,85 - 1,1 Uc) -40 ... +55 °C
    In Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais -25 ... +55 °C
    In Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais (Uc) -40 ... +70 °C
  • Klimafestigkeit:
    acc. to IEC 60068-2-30 and 60068-2-11 - UTE C 63-100 specification II
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    3000 m
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    2
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    2
  • Normen:
    Devices complying with international standards IEC 947-1 / 947-4-1, and European standards EN 60 947-1 / 60 947-4-1. Electromagnetic compatibility (EMC) acc. to amendment A11 to IEC 947-1, EN 60 947-1 and amendment 2 to IEC 947-4-1
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 1000 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Versorgungsstromkreis 50 60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    nach IEC 60947-5-1, q=40°C 16 A
    nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q=40°C 125 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 125 A
    (690 V) 55°C 105 A
    (690 V) 70°C 85 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (1000 V) 55°C 28 A
    (220/230/240 V) 55°C 75 A
    (380/400 V) 55°C 75 A
    (415 V) 55°C 72 A
    (440 V) 55°C 70 A
    (500 V) 55°C 65 A
    (690 V) 55°C 46 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (220/230/240 V) 22 KWT
    (380/400 V) 37 KWT
    (415 V) 40 KWT
    (440 V) 40 KWT
    (500 V) 45 KWT
    (690 V) 40 KWT
  • Bemessungsausschaltvermögen AC-3 nach IEC 60947-4-1:
    8 x Ie AC-3
  • Bemessungseinschaltvermögen AC-3 nach IEC 60947-4-1:
    10 x Ie AC-3
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (220 / 240 V) 4 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (380 / 440 V) 3 A
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Hilfsstromkreis - Sicherungstyp gG 10 A
    Sicherungstyp gG 160 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 440V 1300 A
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 690V 630 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    AC-1 600 Schaltspiele/Std
    AC-2 / AC-4 150 Schaltspiele/Std
    AC-3 600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V) 0.55 / 69 A
    (24 V) 6 / 144 A
    (250 V) 0.3 / 75 A
    (48 V) 2.8 / 134 A
    (72 V) 1 / 72 A
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    nach UL/CSA 600 V
    nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C) 1000 V
    nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C) 690 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Mechanische Lebensdauer:
    10 Million
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    50 Hz 230 ... 240 V
    60 Hz 240 ... 260 V
  • Leistungsaufnahme der Spule:
    mittlerer Haltewert 50 / 60 Hz 18 5.5 V·A
    mittlerer Anzugswert 50 Hz 190 V·A
    mittlerer Anzugswert 60 Hz 180 V·A
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Schließen des Öffnerkontakts 7 ... 14 ms
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 4 ... 11 ms
    zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 7 ... 22 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 8 ... 27 ms
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig mit Kabelschuh 6 ... 16 m²
    Starres Kabel 6 ... 25 m²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Kabelschuh 0.75 ... 2.5 m²
    Starres Kabel 1 ... 4 m²
  • Schutzart:
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen IP20
  • Anschlußklemmen (im Lieferzustand offen) Hauptkontakte:
    M 6 (+,-) Pozidriv 2 Schraube mit 1x (13 x 10 mm) Anschluss
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Tiefe des Produkts:
    140.3 mm
  • Höhe des Produkts:
    110 mm
  • Nettogewicht:
    1.23 kg

Beliebte Downloads

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns