Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: OTS63T1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

OTS63T1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OTS63T1
  • Bestellnummer:
    1SCA022353R6910
  • ABB Typbezeichner:
    OTS 63 T1
  • EAN:
    6417019102641
  • Beschreibung:
    OTS63T1 Klemmenabdeckung Schnappbefestigung transparenter Kunstst
  • Langbeschreibung:
    OTS63T1 Klemmenabdeckung Schnappbefestigung transparenter Kunstst

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter » Lasttrennschalter Zubehör
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter » Manuelle Umschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    15 mm
  • Tiefe des Produkts:
    45.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.015 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    120 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.017 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019102641

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    N/A
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • UNSPSC:
    39122221
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • E-Number (Finland):
    3601907
  • E-Nummer (Schweden):
    3171545

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns