Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Produktinformationen für: MCA4

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

MCA4

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    MCA4
  • Bestellnummer:
    1SCA022404R4820
  • EAN:
    4034656522452
  • Beschreibung:
    MCA-4 Strommesser-Umschalter 4 Schaltstellungen
  • Langbeschreibung:
    Der Stromschalter ist geeignet für die Montage auf einer DIN-Schiene. In Dreiphasen-Systemen ermöglichen sie die Verwendung eines einzigen Messgerätes (einphasig) für die Anzeige des aktuellen Stroms. Durch die verschiedenen Stellungen des Schalters lässt sich der Strom von jeweils L1, L2, L3 und N messen. Sie haben eine Verlustleistung von 0,5 W und eine Modulbreite von 3.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter » Nockenschalter im Gehäuse

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    53 mm
  • Höhe des Produkts:
    72 mm
  • Tiefe des Produkts:
    75 mm
  • Nettogewicht:
    0.11 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung:
    400 V
  • Anzahl Kontakte:
    6
  • Anzahl Pole:
    3

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    18 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    60 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4034656522452

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 5:
    EC000912 - Amperemeterumschalter
  • ETIM 6:
    EC000912 - Amperemeterumschalter
  • ETIM 7:
    EC000912 - Amperemeterumschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns