Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: OFAA000AM25

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

OFAA000AM25

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OFAA000AM25
  • Bestellnummer:
    1SCA022660R8530
  • EAN:
    6417019212906
  • Beschreibung:
    FUSE LINK aM000 25A/690V OFAA000AM25
  • Langbeschreibung:
    FUSE LINK aM000 25A/690V OFAA000AM25

Bestelldaten

  • Zolltarifnummer:
    85361050
  • Herkunftsland:
    Hungary (HU)

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    0.12 kg

Technische Daten

  • Verlustleistung:
    1.2 W
  • Sicherungsgröße:
    NH000
  • Sicherungsart:
    DIN
  • Sicherungstyp:
    aM

Umwelt

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    9 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    70 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    85 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    60 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.134 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019212906

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
  • ETIM 6:
    EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
  • ETIM 7:
    EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
  • ETIM 8:
    EC000055 - Messersicherung
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Number (Finland):
    3111078

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns