Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: OXS6X180

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

OXS6X180

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OXS6X180
  • Bestellnummer:
    1SCA101659R1001
  • EAN:
    6417019365831
  • Beschreibung:
    OXS6X180 Welle Länge 180mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe
  • Langbeschreibung:
    OXS6X180 Welle Länge 180mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter » DC Lasttrennschalter Zubehör
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter » Lasttrennschalter Zubehör
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter » Manuelle Umschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    6 mm
  • Höhe des Produkts:
    6 mm
  • Tiefe des Produkts:
    180 mm
  • Nettogewicht:
    0.05 kg

Technische Daten

  • Schaftdurchmesser:
    6 mm
  • Schaftlänge:
    180 mm

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    6 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    180 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    6 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.055 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019365831

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    N/A
  • ETIM 5:
    EC000916 - Schalterachse
  • ETIM 6:
    EC000916 - Schalterachse
  • ETIM 7:
    EC000916 - Schalterachse
  • UNSPSC:
    39122221
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • E-Number (Finland):
    3661947
  • E-Nummer (Schweden):
    3171338

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns