Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: OTS40T3

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

OTS40T3

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OTS40T3
  • Bestellnummer:
    1SCA105317R1001
  • EAN:
    6417019424729
  • Beschreibung:
    OTS40T3 Klemmenabdeckung Schnappbefestigung transparenter Kunstst
  • Langbeschreibung:
    OTS40T3 Klemmenabdeckung Schnappbefestigung transparenter Kunstst

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter » Lasttrennschalter Zubehör
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter » Manuelle Umschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    35 mm
  • Höhe des Produkts:
    12 mm
  • Tiefe des Produkts:
    40 mm
  • Nettogewicht:
    0.009 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    12 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    40 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    35 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.012 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019424729

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    N/A
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • UNSPSC:
    39122221
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • E-Number (Finland):
    3661053
  • E-Nummer (Schweden):
    3171511

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns