Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Produktinformationen für: OC25G10PNBN00NAU32

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

OC25G10PNBN00NAU32

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OC25G10PNBN00NAU32
  • Bestellnummer:
    1SCA126670R1001
  • EAN:
    6417019566405
  • Beschreibung:
    OC25G10PNBN00NAU32 Nockenschalter Ampermeter-Schalter 25A IP66 2-polig 10-Kontakte Schalterst. 0-1-2-3
  • Langbeschreibung:
    Vielseitigkeit einfach gemacht, das ist das Motto der neuen OC Nockenschalter. Die OC Nockenschalter gibt es in zwei Varianten. OC10 für das Schalten von Stromstärken bis 10 A und OC25 für das Schalten von Stromstärken bis 25 A. Sie sind komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. ABB bietet ein umfangreiches Standardsortiment an Nockenschaltern mit einer großen Auswahl an Zubehör. Für individuelle Anforderungen bietet ABB die Möglichkeit mit minimalem Aufwand kundenspezifische Nockenschalter zusammen zu stellen. Hierzu wurde auf der Homepage „www.camweb2.com“ ein Konfigurator eingerichtet, mit dem innerhalb kürzester Zeit Nockenschalter konfiguriert werden können. Die Nockenschalterreihe OC10 und OC25 bietet höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit dank neustem Kontaktdesign. Das Portfolio umfasst schlüssel- oder schraubbetätigte Nockenschalter sowie eine große Auswahl an Griffen mit Schutzarten von IP20 bis IP67. Daher sind sogar die anspruchsvollsten Anwendungen kein Hindernis für die OC Nockenschalterreihe von ABB.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter » Nockenschalter im Gehäuse

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    51 mm
  • Höhe des Produkts:
    51 mm
  • Tiefe des Produkts:
    131 mm
  • Nettogewicht:
    0.18 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (500 V) 20 A
    (690 V) 20 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (690 V) dreiphasig 5.9 A
    (500 V) dreiphasig 8.1 A
    (230 V) dreiphasig 15 A
    (400 V) dreiphasig 15 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (690 V) dreiphasig 4.8 kW
    (500 V) dreiphasig 4.8 kW
    (230 V) dreiphasig 2.6 kW
    (400 V) dreiphasig 7.5 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    q=40°C 25 A
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    Vollständig gekapselt 25 A
  • Thermische Bemessungsdauerstromstärke:
    25 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    für 1,0 s 0.3 kA
    für 3 s 0.173 kA
  • Verlustleistung:
    1.8 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifftyp:
    Basic handle
  • Besondere Funktionen:
    Ammeter switch: For 3 current transformer circuits, with 0-position, step angle 90°, front plate 0-1-2-3
  • Farbe:
    Black
  • Montageart:
    Snap-on door mounting
  • Anzahl Kontakte:
    10
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen

Technische Daten UL/CSA

  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    600 V AC 25 A

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    70 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    158 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    70 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.18 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019566405

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 5:
    EC000912 - Amperemeterumschalter
  • ETIM 6:
    EC000912 - Amperemeterumschalter
  • ETIM 7:
    EC000912 - Amperemeterumschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns