Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AUX-C T2 1Q 1SY 1S51 - PR221

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

AUX-C T2 1Q 1SY 1S51 - PR221

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AUX-C T2 1Q 1SY 1S51 - PR221
  • Bestellnummer:
    1SDA053704R1
  • EAN:
    8015644547110
  • Beschreibung:
    AUX-C T2 1Q 1SY 1S51 - PR221
  • Langbeschreibung:
    Hiko/Kab. T2 (1W)/Ausgel.-Meld. (2W) Zub. f. Leistungsschalter T2 Hilfkontakt

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Leistungsschalter » Kompakte Leistungsschalter » Zubehör für Tmax T

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644547110
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    0.11 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    60 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    140 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.13 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644547110

Weitere Informationen

  • Konfigurierung:
    Loose or configurable
  • Baureihe:
    Accessories for Tmax T
  • Produktname:
    Hilfskontakt
  • Produkttyp:
    ACC
  • Normen:
    IEC
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    T2
  • Geeignet für Produktklasse:
    SACE Tmax T

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39121100
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns