You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: T4V 320 BREAKING PART 3p F F

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

T4V 320 BREAKING PART 3p F F

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T4V 320 BREAKING PART 3p F F
  • Bestellnummer:
    1SDA054571R1
  • EAN:
    8015644556693
  • Beschreibung:
    Schalteinheit o.Auslöser T4V320 3P F F Zub. f. Leistungsschalter T4 Schalteinheit
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren, Motoren und verstärkten Neutralleitern. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen oder 400Hz-Anlagen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung.
    [Lokale Bestellnummer: 1SDA054571R0001]

Circular Value

Umwelt

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644556693
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    105 mm
  • Höhe des Produkts:
    162 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.5 mm
  • Nettogewicht:
    2.35 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    248 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    240 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    285 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    2.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644556693

Weitere Informationen

  • Gerät:
    Breaking Part
  • Elektrische Belastbarkeit:
    6000 Zyklen
    120 Schaltspiele/Std
  • Mechanische Lebensdauer:
    20000 Zyklen
    240 Schaltspiele/Std
  • Anzahl Pole:
    3
  • Baureihe:
    SACE Tmax T
  • Produktname:
    Schalteinheit
  • Produkttyp:
    Breaking Part
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    750 V DC
  • Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (Ics):
    (220 V AC) 200 kA
    (230 V AC) 200 kA
    (380 V AC) 200 kA
    (400 V AC) 200 kA
    (415 V AC) 200 kA
    (440 V AC) 180 kA
    (500 V AC) 150 kA
    (690 V) 150 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (220 V AC) 200 kA
    (230 V AC) 200 kA
    (380 V AC) 200 kA
    (400 V AC) 200 kA
    (415 V AC) 200 kA
    (440 V AC) 180 kA
    (500 V AC) 150 kA
    (690 V AC) 150 kA
    (250 V DC) 2-polig in Reihe 100 kA
    (500 V DC) 2-polig in Reihe 70 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    320 A
  • Kurzschlussfestigkeit:
    V
  • Normen:
    IEC
  • Produktvariante:
    T4
  • Geeignet für:
    T4
  • Geeignet für Produktklasse:
    Moulded Case Circuit Breakers
  • Klemmenanschlussart:
    fester Leistungsschalter
    vorderseitig
  • Maximale Testspannung (Utest):
    3500 V
  • Testspannung für 1 Minute bei industrieller Frequenz:
    3500 V
  • Version:
    F

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 8:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Beliebte Links