You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: T5N 400 BREAKING PART 3p F F

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

T5N 400 BREAKING PART 3p F F

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T5N 400 BREAKING PART 3p F F
  • Bestellnummer:
    1SDA054577R1
  • EAN:
    8015644556754
  • Beschreibung:
    T5N 400 BREAKING PART 3p F F Zub. f. Leistungsschalter T5 Schalteinheit
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung.
    [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054577R0001]

Circular Value

Umwelt

  • Umweltinformationen:
    1SDL000143R0
    9AKK108467A6707
  • REACH Erklärung:
    9AKK108466A1425
  • RoHS Information:
    9AKK108466A1424
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • SCIP:
    dd6b57f6-d12f-46e5-aa6d-ba9996d9b26e Italien (IT)
  • Vereinfachtes SCIP:
    0eaba013-dc26-41e0-8795-1d9922a8d1d4 Frankreich (FR)
    20947dc5-eef1-416d-9326-db1be7b74f4f Schweden (SE)
    9ba182f3-7adb-4082-9687-1b46a024039e Deutschland (DE)
    fb1c6ced-7507-4edc-a598-f7b6bbebd3f3 Frankreich (FR)
    78659297-f4a5-4781-be30-a06a59e361c3 Niederlande (NL)
    63306ac0-5b4d-4007-a29f-afb48ee010df Spanien (ES)
    a12a3ed8-c2c5-46a4-9654-0e328c61ad1d Niederlande (NL)
    249f191d-74a0-4917-927e-7d2d7294baf3 Norwegen (NO)
    a54ac643-a9cf-4657-b613-1d138b44a349 Dänemark (DK)
    5f3acc1c-c084-4918-b037-1aa76cdf7758 Griechenland (GR)
    eb17a55e-f061-4a6e-9488-33d050269b19 Bulgarien (BG)
    dd461ece-a1f3-4af9-ab22-2a0b5996009d Deutschland (DE)
    bfb82be1-7135-424d-98c8-c21f1f63b2c6 Polen (PL)
    de29a289-b22f-401d-a2be-4225871ad98c Niederlande (NL)
    c51bf1ad-1d71-4437-8860-d873a64e80be Niederlande (NL)
    7da494de-b8a2-434d-9f5b-1ac94e630523 Estland (EE)
    9930cb55-9615-46b8-8f9c-b53e958a9856 Portugal (PT)
    492c5c83-c81d-489e-a154-7c1916c9dd50 Schweden (SE)
    763a75fc-b879-4453-a7a8-07e126f51cf3 Polen (PL)
    24ae3ff0-f8a9-4267-b7a4-43faef3b5d5e Finnland (FI)
    011da656-4ce4-4b80-9fc7-a5a1110d0522 Niederlande (NL)
    b09cf2b7-695f-4e18-acc0-f9fa64a6f2cc Deutschland (DE)
    09e415eb-f11f-4a25-8916-e49a2afc791a Deutschland (DE)
    bb534774-9b14-4060-8d0b-2d3a5a46dd01 Kroatien (CR)
    ffec5990-cfc9-4d96-8bb5-2502db1ed0ff Tschechische Republik (CZ)
    af57370c-82f6-42a3-9901-2fa619531088 Polen (PL)

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644556754
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    140 mm
  • Höhe des Produkts:
    205 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.5 mm
  • Nettogewicht:
    3.25 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    248 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    240 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    285 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.8 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644556754

Weitere Informationen

  • Gerät:
    Schalteinheit
  • Elektrische Belastbarkeit:
    7000 Zyklen
    60 Schaltspiele/Std
  • Mechanische Lebensdauer:
    20000 Zyklen
    120 Schaltspiele/Std
  • Anzahl Pole:
    3
  • Baureihe:
    SACE Tmax T
  • Produktname:
    Schalteinheit
  • Produkttyp:
    CBBU (Schalteinheit)
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    750 V DC
  • Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (Ics):
    (220 V AC) 70 kA
    (230 V AC) 70 kA
    (380 V AC) 36 kA
    (400 V AC) 36 kA
    (415 V AC) 36 kA
    (440 V AC) 30 kA
    (500 V AC) 25 kA
    (690 V AC) 20 kA
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 5 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (220 V AC) 70 kA
    (230 V AC) 70 kA
    (380 V AC) 36 kA
    (400 V AC) 36 kA
    (415 V AC) 36 kA
    (440 V AC) 30 kA
    (500 V AC) 25 kA
    (690 V AC) 20 kA
    (250 V DC) 2-polig in Reihe 36 kA
    (500 V DC) 2-polig in Reihe 25 kA
    (750 V DC) 3-polig in Reihe 16 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    400 A
  • Kurzschlussfestigkeit:
    N
  • Normen:
    IEC
  • Produktvariante:
    T5
  • Geeignet für:
    T5
  • Geeignet für Produktklasse:
    Kompaktleistungsschalter
  • Klemmenanschlussart:
    fester Leistungsschalter
    vorderseitig
  • Maximale Testspannung (Utest):
    3500 V
  • Testspannung für 1 Minute bei industrieller Frequenz:
    3500 V
  • Version:
    F

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 8:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 9:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Beliebte Links