Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: T5V 630 BREAKING PART 4p F F

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

T5V 630 BREAKING PART 4p F F

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T5V 630 BREAKING PART 4p F F
  • Bestellnummer:
    1SDA054596R1
  • EAN:
    8015644556945
  • Beschreibung:
    T5V 630 BREAKING PART 4p F F Zub. f. Leistungsschalter T5 Schalteinheit
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung.
    [Lokale Bestellnummer: 1SDA054596R0001]

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644556945
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    186 mm
  • Höhe des Produkts:
    205 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.5 mm
  • Nettogewicht:
    4.15 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    248 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    240 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    285 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    4.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644556945

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Weitere Informationen

  • Gerät:
    Schalteinheit
  • Elektrische Lebensdauer:
    5000 Zyklen
    60 Schaltspiele/Std
  • Mechanische Lebensdauer:
    20000 Zyklen
    120 Schaltspiele/Std
  • Anzahl Pole:
    4
  • Baureihe:
    SACE Tmax T
  • Produktname:
    Schalteinheit
  • Produkttyp:
    CBBU (Schalteinheit)
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    750 V DC
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    (220 V AC) 200 kA
    (230 V AC) 200 kA
    (380 V AC) 200 kA
    (400 V AC) 200 kA
    (415 V AC) 200 kA
    (440 V AC) 180 kA
    (500 V AC) 75 kA
    (690 V AC) 40 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (220 V AC) 200 kA
    (230 V AC) 200 kA
    (380 V AC) 200 kA
    (400 V AC) 200 kA
    (415 V AC) 200 kA
    (440 V AC) 180 kA
    (500 V AC) 150 kA
    (690 V AC) 80 kA
    (250 V DC) 2-polig in Reihe 150 kA
    (500 V DC) 2-polig in Reihe 100 kA
    (750 V DC) 3-polig in Reihe 70 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    630 A
  • Kurzschlussfestigkeit:
    V
  • Normen:
    IEC
  • Produktvariante:
    T5
  • Geeignet für:
    T5
  • Geeignet für Produktklasse:
    Kompaktleistungsschalter
  • Klemmenanschlussart:
    fester Leistungsschalter
    vorderseitig
  • Maximale Testspannung (Utest):
    3500 V
  • Testspannung für 1 Minute bei industrieller Frequenz:
    3500 V
  • Version:
    F

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 7:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 8:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns