Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: T5 400 P FP 3p HR

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

T5 400 P FP 3p HR

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T5 400 P FP 3p HR
  • Bestellnummer:
    1SDA054751R1
  • EAN:
    8015644558727
  • Beschreibung:
    T5 400 P FP 3p HR Zub. f. Leistungsschalter T5 Unterteil
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.
    Der Installationsprozess wird, dank der
    Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile
    Geräte, vereinfacht.
    Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität
    verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in
    Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB
    AbilityTM Cloud-Plattform.
    [Lokale Bestellnummer: 1SDA054751R0001]

Bestelldaten

  • E-Nummer (Finnland):
    3655567
  • EAN:
    8015644558727
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Lokale Bestellnummer_USCON:
    KT5PFHR

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    171 mm
  • Höhe des Produkts:
    209 mm
  • Tiefe des Produkts:
    50 mm
  • Nettogewicht:
    1.5 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    162 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    162 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    240 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.971 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644558727

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Weitere Informationen

  • Gerät:
    Unterteil
  • Anzahl Pole:
    3
  • Baureihe:
    Accessories for Tmax T
  • Produktname:
    Sockel
  • Produkttyp:
    FB (Unterteile)
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    750 V DC
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    400 A
  • Normen:
    IEC 60947
  • Produktvariante:
    T5
  • Geeignet für:
    T5
  • Geeignet für Produktklasse:
    Kompaktleistungsschalter
  • Klemmenanschlussart:
    steckbarer Leistungsschalter
    rückseitig waagerecht
  • Testspannung für 1 Minute bei industrieller Frequenz:
    not applicable V
  • Version:
    P

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
  • ETIM 7:
    EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
  • ETIM 8:
    EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39121100
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns