Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: T7S 800 PR332/P LSI In=800A 4p F F

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

T7S 800 PR332/P LSI In=800A 4p F F

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T7S 800 PR332/P LSI In=800A 4p F F
  • Bestellnummer:
    1SDA061977R1
  • EAN:
    8015644645236
  • Beschreibung:
    T7S 800 PR332/P LSI In=800A 4p F F
  • Langbeschreibung:
    T7S800 PR332/P-LSI R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 mit Vorderseit. Anschlüssen

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Leistungsschalter » Kompakte Leistungsschalter » Tmax T

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644645236
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362090

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    280 mm
  • Höhe des Produkts:
    268 mm
  • Tiefe des Produkts:
    154 mm
  • Nettogewicht:
    12.5 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    360 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    350 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    360 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    14 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644645236

Weitere Informationen

  • Elektrische Lebensdauer:
    2000 Zyklen
    60 Schaltspiele/Std
  • Mechanische Lebensdauer:
    10000 Zyklen
    60 Schaltspiele/Std
  • Anzahl Pole:
    4
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 19,3 W
  • Baureihe:
    SACE Tmax T
  • Produktname:
    Leistungsschalter
  • Produkttyp:
    CB
  • Bemessungsstrom (In):
    Hauptstromkreis 800 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    (220 V AC) 85 kA
    (230 V AC) 85 kA
    (380 V AC) 50 kA
    (400 V AC) 50 kA
    (415 V AC) 50 kA
    (440 V AC) 50 kA
    (500 V AC) 40 kA
    (690 V AC) 30 kA
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    für 1,0 s 20 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (220 V AC) 85 kA
    (230 V AC) 85 kA
    (380 V AC) 50 kA
    (400 V AC) 50 kA
    (415 V AC) 50 kA
    (440 V AC) 50 kA
    (500 V AC) 40 kA
    (690 V AC) 30 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    800 A
  • Auslösertyp:
    EL
  • Normen:
    IEC
  • Produktvariante:
    T7
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    T7
  • Geeignet für Produktklasse:
    Moulded Case Circuit Breakers
  • Klemmenanschlussart:
    Fester Leistungsschalter
    Vorderseitig
  • Version:
    F

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 5:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 6:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 7:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39121100
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns