Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: T7S 1000 PR332/P LSI In=1000A 3p F F M

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

T7S 1000 PR332/P LSI In=1000A 3p F F M

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T7S 1000 PR332/P LSI In=1000A 3p F F M
  • Bestellnummer:
    1SDA062758R1
  • EAN:
    8015644653071
  • Beschreibung:
    T7S 1000 PR332/P LSI In=1000A 3p F F M
  • Langbeschreibung:
    T7S1000M PR332/P-LSI R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 mit Vorderseit. Anschlüssen

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Leistungsschalter » Kompakte Leistungsschalter » Tmax T

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644653071
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362090

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    210 mm
  • Höhe des Produkts:
    268 mm
  • Tiefe des Produkts:
    178 mm
  • Nettogewicht:
    11 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    280 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    350 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    360 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    12.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644653071

Weitere Informationen

  • Elektrische Lebensdauer:
    2000 Zyklen
    60 Schaltspiele/Std
  • Mechanische Lebensdauer:
    10000 Zyklen
    60 Schaltspiele/Std
  • Anzahl Pole:
    3
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 30 W
  • Baureihe:
    SACE Tmax T
  • Produktname:
    Leistungsschalter
  • Produkttyp:
    CB
  • Bemessungsstrom (In):
    Hauptstromkreis 1000 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    (220 V AC) 85 kA
    (230 V AC) 85 kA
    (380 V AC) 50 kA
    (400 V AC) 50 kA
    (415 V AC) 50 kA
    (440 V AC) 50 kA
    (500 V AC) 40 kA
    (690 V AC) 30 kA
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    für 1,0 s 20 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (220 V AC) 85 kA
    (230 V AC) 85 kA
    (380 V AC) 50 kA
    (400 V AC) 50 kA
    (415 V AC) 50 kA
    (440 V AC) 50 kA
    (500 V AC) 40 kA
    (690 V AC) 30 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    1000 A
  • Auslösertyp:
    EL
  • Normen:
    IEC
  • Produktvariante:
    T7
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    T7M
  • Geeignet für Produktklasse:
    Moulded Case Circuit Breakers
  • Klemmenanschlussart:
    Fester Leistungsschalter
    Vorderseitig
  • Version:
    F

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 5:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 6:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 7:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns