Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: T7S 1200 UL PR332/P LSIG In1200A 3p FF M

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

T7S 1200 UL PR332/P LSIG In1200A 3p FF M

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T7S 1200 UL PR332/P LSIG In1200A 3p FF M
  • Bestellnummer:
    1SDA064885R1
  • EAN:
    8015644677848
  • Beschreibung:
    T7S 1200 UL PR332/P LSIG In1200A 3p FF M
  • Langbeschreibung:
    T7S1200M PR332-LSIG R1200 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 mit Vorderseit. Anschlüssen

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Leistungsschalter » Kompakte Leistungsschalter » Tmax T

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644677848
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362090

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    210 mm
  • Höhe des Produkts:
    268 mm
  • Tiefe des Produkts:
    178 mm
  • Nettogewicht:
    11 kg

Verpackungsinformationen

  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644677848

Weitere Informationen

  • Mechanische Lebensdauer:
    10000 Zyklen
    60 Schaltspiele/Std
  • Anzahl Pole:
    3
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 47 W
  • Baureihe:
    SACE Tmax T
  • Produktname:
    Leistungsschalter
  • Produkttyp:
    CB
  • Bemessungsstrom (In):
    Hauptstromkreis 1200 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    630 V AC
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    1200 A
  • Auslösertyp:
    EL
  • Normen:
    UL
  • Produktvariante:
    T7
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    T7M
  • Geeignet für Produktklasse:
    Moulded Case Circuit Breakers
  • Klemmenanschlussart:
    Fester Leistungsschalter
    Vorderseitig
  • Maximale Testspannung (Utest):
    3500 V
  • Version:
    F

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 7:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns