Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: KIT EF XT2 3pcs

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

KIT EF XT2 3pcs

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    KIT EF XT2 3pcs
  • Bestellnummer:
    1SDA066869R1
  • EAN:
    8015644694777
  • Beschreibung:
    KIT EF Vorderseitig verlängert XT2 3Stk Anschlusszubehör für XT2 Anschlüsse
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.
    Der Installationsprozess wird, dank der
    Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile
    Geräte, vereinfacht.
    Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität
    verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in
    Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB
    AbilityTM Cloud-Plattform.
    [Lokale Bestellnummer: 1SDA066869R0001]

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Leistungsschalter » Kompakte Leistungsschalter » Zubehör für Tmax XT

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644694777
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    120 mm
  • Höhe des Produkts:
    180 mm
  • Tiefe des Produkts:
    225 mm
  • Nettogewicht:
    0.398 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    120 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    180 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    225 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.419 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644694777

Umwelt

  • RoHS Status:
    Nach der EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Weitere Informationen

  • Konfigurierung:
    Angebaut/nicht angebaut
  • Anzahl der Pole:
    3
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Baureihe:
    Accessories for Tmax XT
  • Produktname:
    Anschlusskit
  • Produkttyp:
    ACC
  • Normen:
    IEC 60947-2
  • Geeignet für:
    XT2
  • Geeignet für Produktklasse:
    SACE Tmax XT

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
  • ETIM 7:
    EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns