Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: EKIP LCD E1.2..E6.2 EX CO

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

EKIP LCD E1.2..E6.2 EX CO

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    EKIP LCD E1.2..E6.2 EX CO
  • Bestellnummer:
    1SDA074211R1
  • EAN:
    8015644781446
  • Beschreibung:
    Ekip LCD E1.2..E6.2 INSTALLIERT Zub. f. Leistungsschalter E1.2..E6.2 Alternativ zu Ekip Touch ab Werk install
  • Langbeschreibung:
    Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte
    Funktionsbereiche gegliedert:
    • Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des
    Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters
    begrenzt. Um die Wartung am Antrieb
    auszuführen.
    • Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.
    • Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.
    Diese werden direkt auf dem oberen Teil
    des Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.
    [Lokale Bestellnummer: 1SDA074211R0001]

Produktkreislaufwirtschaft

Umwelt

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644781446
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Gewicht:
    1 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück

Weitere Informationen

  • Konfigurierung:
    Mounted only
  • Baureihe:
    Accessories for Emax 2
  • Produktname:
    Accessory
  • Produkttyp:
    Accessory
  • Normen:
    IEC
  • Geeignet für:
    E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
  • Geeignet für Produktklasse:
    SACE Emax 2

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.1 : 27371392
Select region / language

Beliebte Links