Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: E1.2S-A 400 Ekip Touch LSIG 4p WMP

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

E1.2S-A 400 Ekip Touch LSIG 4p WMP

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    E1.2S-A 400 Ekip Touch LSIG 4p WMP
  • Bestellnummer:
    1SDA077203R1
  • EAN:
    8015644836269
  • Beschreibung:
    E1.2S-A 400 Ekip Touch LSIG 4p WMP
  • Langbeschreibung:
    E1.2S-A 400 Ekip Touch LSIG 4p WMP Offener Leistungsschalter Emax2 UL1066

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Leistungsschalter » Offene Leistungsschalter » Emax 2

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644836269
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362090

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    348 mm
  • Höhe des Produkts:
    363.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    281 mm
  • Nettogewicht:
    14 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    435 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    350 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    330 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    25.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644836269

Technische Daten UL/CSA

  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    400 A

Weitere Informationen

  • Stromart:
    AC
  • Elektrische Lebensdauer:
    Ue =< 508 V 8000 Zyklen
    Ue = 508 ... 635 V 8000 Zyklen
    30 Schaltspiele/Std
  • Mechanische Lebensdauer:
    20000 Zyklen
    60 Schaltspiele/Std
  • Neutralleiterstrom ([%Iu]):
    100 %
  • Anzahl Pole:
    4
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 35 W
  • Baureihe:
    SACE Emax 2
  • Produktname:
    Offener Leistungsschalter
  • Produkttyp:
    Air Circuit Breaker
  • Bemessungsstrom (In):
    400 A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    600 V
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    AC 635 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    600 V AC
  • Auslösertyp:
    EL
  • Normen:
    UL
  • Produktvariante:
    E1.2
  • Version:
    W

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 5:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 6:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 7:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns