Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: M2SSK3-101

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

M2SSK3-101

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    M2SSK3-101
  • Bestellnummer:
    1SFA611282R1001
  • EAN:
    7320500304778
  • Beschreibung:
    M2SSK3-101 Wahlschalter
  • Langbeschreibung:
    Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular.
    Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V.
    Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht.
    Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion.
    Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Befehls- und Meldegeräte » Modularreihe

Bestelldaten

  • E-Number (Finland):
    2338425
  • E-Nummer (Schweden):
    3715610
  • EAN:
    7320500304778
  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    8536501999

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.03 m
  • Höhe des Produkts:
    0.03 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.063 m
  • Nettogewicht:
    0.069 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.11 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.03 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.15 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.069 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7320500304778

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +70 °C
    Lagerung -40 ... +85 °C
  • RoHS Status:
    Nach der EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Weitere Informationen

  • Bedienteilausführung:
    Schlüssel
  • Blendenmaterial:
    Schwarzer Kunststoff
  • Blöcke:
    kein Kontaktblock
  • Farbe:
    Schwarz/Schlüssel
  • Schutzart:
    Front IP66
  • Funktion:
    momentan
  • Beleuchtung:
    nicht beleuchtet
  • Tastencode:
    Ronis 455, Schlüssel Code 71
  • Schlüssel abziehbar in Stellung:
    nur Position B
  • Mechanische Lebensdauer:
    0.5 Million
  • Einbauort:
    Horizontal
  • Baureihe:
    M2SSK3
  • Produktname:
    Wahlschalter
  • Produktreihe:
    Modular
  • Produkttyp:
    M2SSK
  • RoHS Datum:
    0635 4
  • Federrückstellung von:
    C to B
  • Unterfunktion:
    2-position

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
  • ETIM 5:
    EC000222 - Frontelement für Wahlschalter
  • ETIM 6:
    EC000222 - Frontelement für Wahlschalter
  • ETIM 7:
    EC000222 - Frontelement für Wahlschalter
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • UNSPSC:
    39121500
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns