Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: KA1-8024

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

KA1-8024

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    KA1-8024
  • Bestellnummer:
    1SFA616920R8024
  • EAN:
    7320500549360
  • Beschreibung:
    KA1-8024 Frontring
  • Langbeschreibung:
    Signalsäulen und Signalleuchten.

    Signalsäulen: Schnelle Montage der Signalelemente durch Bajonettsystem, Einfaches Auswechseln von Glühlampen ohne Werkzeug, Flexible Kombination von Signalelementen, Max. 5 Elemente möglich/max. 10 Elemente mit Winkel für 2-seitige Montage, Hohe Schutzart und akustische Signalelemente mit IP54, LED-Elemente für lange Lebensdauer

    Signalleuchten: Hohe Schutzart IP65, Kappe aus schlagfestem Polycarbonat (max. 20 J), Lampenwechsel über Schaltschrankinnenseite

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Befehls- und Meldegeräte » Befehls- und Meldegeräte Zubehör

Bestelldaten

  • E-Number (Finland):
    2339295
  • E-Nummer (Schweden):
    3705701
  • EAN:
    7320500549360
  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369001

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.03 m
  • Höhe des Produkts:
    0.012 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.03 m
  • Nettogewicht:
    0.09 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.1 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.02 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.1 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.9 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7320500196298

Umwelt

  • RoHS Status:
    Nach der EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Weitere Informationen

  • Zubehörtyp:
    Blende
  • Blendenmaterial:
    Verchromtes Metall
  • Farbe:
    Chrom
  • Funktion:
    Für Umschalter
  • Baureihe:
    KA1
  • Produktname:
    Frontring
  • Produktreihe:
    Modular
  • Produkttyp:
    KA
  • RoHS Datum:
    0609 3
  • Form:
    Rund
  • Geeignet für:
    MSS

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
  • ETIM 5:
    EC002036 - Rahmen für Drucktaster
  • ETIM 6:
    EC002036 - Rahmen für Drucktaster
  • ETIM 7:
    EC002036 - Rahmen für Drucktaster
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • UNSPSC:
    39121500
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns