Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: C2SS1-30R-10

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

C2SS1-30R-10

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    C2SS1-30R-10
  • Bestellnummer:
    1SFA619200R3011
  • EAN:
    7320500554777
  • Beschreibung:
    C2SS3-10R-10
  • Langbeschreibung:
    Befehls- und Meldegeräte, Kompakt-Baureihe Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.
    Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion / IEC/EN 60073: Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung - Codierungsgrundsätze für Anzeigengeräte und Bedienteile / IEC/EN 60529: Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) / Nach DIN EN 50013: Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte, Anschlussbezeichnungen und Kennzahlen für bestimmte Befehlsgeräte / DIN 40050-9: Straßenfahrzeuge, IP-Schutzarten. Schutz gegen Fremdkörper, Wasser und Berühren, Elektrische Ausrüstung / U/508: Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte) / CSA C22.2 No 14: Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte)

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Befehls- und Meldegeräte » Kompaktreihe

Bestelldaten

  • EAN:
    7320500554777
  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    8536501999

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.03 m
  • Höhe des Produkts:
    0.03 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.072 m
  • Nettogewicht:
    0.028 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.1 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.03 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.1 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.28 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7320500245668
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    10 Stück

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +70 °C
    Lagerung -30 ... +85 °C
  • RoHS Status:
    Nach der EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Weitere Informationen

  • Bedienteilausführung:
    Kurzgriff
  • Blendenmaterial:
    Verchromtes Metall
  • Blöcke:
    1 Schließer
  • Farbe:
    rot
  • Schutzart:
    Front IP66
    Front IP67
    Front IP69K
    Anschlussklemmen IP20
  • Funktion:
    haltend
  • Beleuchtung:
    nicht beleuchtet
  • Wartungspositionen:
    B, C
  • Mechanische Lebensdauer:
    0.5 Million
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Baureihe:
    C2SS1
  • Produktname:
    Wahlschalter
  • Produktreihe:
    Kompakt
  • Produkttyp:
    C2SS
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Versorgungsstromkreis 60 50 Hz
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (24 / 127 V) 1.5 A
    (220 / 240 V) 1 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 0.3 A
    (125 V) 0.2 A
  • RoHS Datum:
    0626 5
  • Unterfunktion:
    2-position

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
  • ETIM 5:
    EC001029 - Wahlschalter, Komplettgerät
  • ETIM 6:
    EC001029 - Wahlschalter, Komplettgerät
  • ETIM 7:
    EC001029 - Wahlschalter, Komplettgerät
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • UNSPSC:
    39121500
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns