Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CA1-8053

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CA1-8053

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CA1-8053
  • Bestellnummer:
    1SFA619920R8053
  • EAN:
    7320500345542
  • Beschreibung:
    CA1-8053 Schutzabdeckung
  • Langbeschreibung:
    Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt
    Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.
    Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion
    Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Befehls- und Meldegeräte » Befehls- und Meldegeräte Zubehör

Bestelldaten

  • E-Number (Finland):
    2312179
  • E-Number (Norway):
    4373371
  • E-Nummer (Schweden):
    3711625
  • EAN:
    7320500345542
  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369001

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.06 m
  • Höhe des Produkts:
    0.032 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.048 m
  • Nettogewicht:
    0.016 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.1 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.032 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.1 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.016 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7320500345542

Umwelt

  • RoHS Status:
    Nach der EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Weitere Informationen

  • Zubehörtyp:
    Gehäusezubehör
  • Baureihe:
    CA1
  • Produktname:
    Schutzabdeckung
  • Produktreihe:
    Kompakt
  • Produkttyp:
    CA
  • RoHS Datum:
    0626 5
  • Geeignet für:
    CE3T
    CE3P
    CE3K
    CE4T
    CE4P
    CE4K

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
  • ETIM 5:
    EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
  • ETIM 6:
    EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
  • ETIM 7:
    EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • UNSPSC:
    39121500
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns