Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Produktinformationen für: AF370-30-00-12

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

AF370-30-00-12

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AF370-30-00-12
  • Bestellnummer:
    1SFL607002R1200
  • EAN:
    7320500481851
  • Beschreibung:
    AF370-30-00-12 Schütz 48-130V AC/DC
  • Langbeschreibung:
    Schütze AF116 bis AF750 von 55 bis 400 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. AF116 bis AF370 gibt es auch in direkt aus SPS ansteuerbaren Versionen, ab AF400 ist ein SPS-Eingang standardmäßig vorhanden. AF-Schütze schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Blockschütze

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    140 mm
  • Tiefe des Produkts:
    180 mm
  • Höhe des Produkts:
    225 mm
  • Nettogewicht:
    4.605 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 1000 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hauptstromkreis 50/60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q=40°C 600 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 55°C 500 A
    (690 V) 40°C 600 A
    (1000 V) 40°C 400 A
    (1000 V) 55°C 350 A
    (690 V) 70°C 400 A
    (1000 V) 70°C 290 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (220/230/240 V) 55°C 370 A
    (380/400 V) 55°C 370 A
    (415 V) 55°C 370 A
    (440 V) 55°C 370 A
    (500 V) 55°C 315 A
    (690 V) 55°C 315 A
    (1000 V) 55°C 141 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (220/230/240 V) 110 kW
    (380/400 V) 200 kW
    (415 V) 200 kW
    (440 V) 200 kW
    (500 V) 250 kW
    (690 V) 315 kW
    (1000 V) 200 kW
  • Bemessungsausschaltvermögen AC-3 nach IEC 60947-4-1:
    8 x Ie AC-3
  • Bemessungseinschaltvermögen AC-3 nach IEC 60947-4-1:
    10 x Ie AC-3
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Sicherungstyp gG 630 A
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 15 mn 600 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 30 s 1709 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s 2960 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 s 3700 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 mn 1208 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 440V 5000 A
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 690V 4000 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    AC-3 300 Schaltspiele/Std
    AC-1 300 Schaltspiele/Std
    AC-2 / AC-4 150 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-1 (Ie):
    (110 V) 2 Pole in Reihe, 40°C 450 A
    (220 V) 3 Pole in Reihe, 40°C 450 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-3 (Ie):
    (110 V) 2 Pole in Reihe, 40°C 450 A
    (220 V) 3 Pole in Reihe, 40°C 450 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-5 (Ie):
    (110 V) 2 Pole in Reihe, 40°C 450 A
    (220 V) 3 Pole in Reihe, 40°C 450 A
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    nach UL/CSA 600 V
    nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C) 1000 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hauptstromkreis 8 kV
  • Mechanische Lebensdauer:
    5 Million
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    300 Schaltspiele/Std
  • Arbeitsbereich der Spule gemäß:
    (nach IEC 60947-4-1) 0.85 x Uc min. ... 1.1 x Uc max. (bei θ ≤ 70 °C) °C
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    60 Hz 48 ... 130 V
    50 Hz 48 ... 130 V
    DC Betrieb 48 ... 130 V
  • Leistungsaufnahme der Spule:
    Anzugswert bei max. Bemessungssteuerspannung 60 Hz 340 V·A
    Haltewert bei max. Bemessungssteuerspannung DC 2.5 W
    Haltewert bei max. Bemessungssteuerspannung 50 Hz 17 V·A
    Anzugswert bei max. Bemessungssteuerspannung DC 360 W
    Anzugswert bei max. Bemessungssteuerspannung 50 Hz 340 V·A
    Haltewert bei max. Bemessungssteuerspannung 60 Hz 17 V·A
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 37 ... 47 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 25 ... 55 ms
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Starres Al-Kabel 1 x 185 ... 240 mm²
    Feindrähtig 2 x 70 ... 185 mm²
    Starres Cu-Kabel 2 x 70 ... 185 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Eindrähtig 1 x 1 ... 4 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.75 ... 2.5 mm²
    Mehrdrähtig 1 x 1 .... 4 mm²
    Feindrähtig 2x0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1 x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Schutzart:
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen IP20
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen IP00
  • Anschlussart:
    Hauptstromkreis: Schienen

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    In Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais (0,85 - 1,1 Uc) -25 ... +50 °C
    In Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais (0,85 - 1,1 Uc) -40 ... +70 °C
    In Schütznähe bei Lagerung -40 ... +70 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    3000 m
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V
  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 520 A
  • Horse Power Leistung UL/CSA:
    208V AC 3-phasig 125 Hp
    440 ... 480V AC 3-phasig 300 Hp
    550 ... 600V AC 3-phasig 350 Hp
    220 ... 240V AC 3-phasig 150 Hp
    200V AC 3-phasig 125 Hp

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    223 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    175 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    270 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    5.275 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7320500481851

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • UNSPSC:
    39121529
  • E-Number (Norway):
    3210166
  • E-Number (Sweden):
    3210166

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns