Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: PFCS6050

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

PFCS6050

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    PFCS6050
  • Bestellnummer:
    1STQ007705A0000
  • EAN:
    8015646786906
  • Beschreibung:
    2 SLIDING CABLE FLANGES W=600MM D=500MM
  • Langbeschreibung:
    2 sliding cable flanges w=600mm d=500mm

Technische Daten

  • Produktname:
    Main Distribution Board
  • Geeignet für:
    Modular boards - System pro E Power
  • Geeignet für Produktklasse:
    Main Distribution Boards
  • Bauform:
    verschiebbarer Flansch
  • Produkttyp:
    5P5P15P1570
  • Werkstoff:
    Verzinktes Stahlblech
  • Anmerkungen:
    ETIM

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    550 mm
  • Höhe des Produkts:
    190 mm
  • Tiefe des Produkts:
    15 mm
  • Nettogewicht:
    2.710 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    240 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    25 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    500 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    2.71 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015646786906

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85381000
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC000211 - Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
  • ETIM 7:
    EC000211 - Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
  • ETIM 8:
    EC000211 - Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85381000

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns