Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CM-HE

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CM-HE

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CM-HE
  • Bestellnummer:
    1SVR402902R0000
  • EAN:
    4013614346767
  • Beschreibung:
    CM-HE Hängeelektrode
  • Langbeschreibung:
    Niveauüberwachungsrelais von ABB zur Steuerung und Regelung der Füllstände und Mischungsverhältnisse von elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten. Zur Auswahl stehen Einzelfunktions- und Multifunktions-Überwachungsrelais, die zum Überlauf- und Trockenlaufschutz, für das Befüllen und Entleeren, Max.- und Min.-Alarme oder beliebige Kombinationen dieser Funktionen verwendet werden können. Darüber hinaus ist eine breite Palette an Zubehör verfügbar.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Elektronische Relais » Niveauüberwachung und Füllstandsregelung

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90261089

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    23 mm
  • Höhe des Produkts:
    135 mm
  • Tiefe des Produkts:
    23 mm
  • Nettogewicht:
    0.074 kg

Technische Daten

  • Funktion:
    Accessory - Suspension electrode
  • Ausgang:
    keine
  • Zeitbereich:
    none

Umwelt

  • RoHS Status:
    keine Erklärung notwendig

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    103 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    23 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    170 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.08 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614346767

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC001447 - Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät
  • ETIM 5:
    EC001447 - Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    7.0 27371813

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns