Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CT-ERD.12

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CT-ERD.12

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CT-ERD.12
  • Bestellnummer:
    1SVR500100R0000
  • EAN:
    4013614350658
  • Beschreibung:
    CT-ERD.12 Zeitrelais, ansprechverzögert 1 WE, 24-240 VAC, 24-48 VDC
  • Langbeschreibung:
    Die Zeitrelais der Baureihe CT-D in MDRC-Bauweise befinden sich in einem Gehäuse, das nur 17,5 mm breit ist und in alle gängigen Installations- und Verteilerschränke passt. Die Baureihe CT-D ist das Bindeglied zwischen Industrie- und Installationsbauform. Für höchste Flexibilität im Einsatz sind 10 Einzel- sowie 2 Multifunktionsgeräte mit 7 Zeitfunktionen lieferbar. Die Geräte verfügen über 4 bzw. 7 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 100 Stunden einstellbar sind. Ihr Weitspannungseingang ermöglicht einen weltweiten Einsatz.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Elektronische Relais » Zeitrelais

Bestelldaten

  • EAN:
    4013614350658
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    89 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.065 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614350658

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    70 mm
  • Tiefe des Produkts:
    63 mm
  • Nettogewicht:
    0.052 kg

Technische Daten

  • Zeitrelaistyp:
    ansprechverzögert
  • Zeitbereich:
    0,05 s - 100 h
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    24 ... 240 V AC
    24 ... 48 V DC
  • Ausgang:
    1 Wechsler
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-12 (Ie):
    (230 V) 6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (Ie):
    (24 V) 6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Schutzart:
    Gehäuse IP50
    Anschlussklemmen IP20
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Ausgangsstromkreis Ö - Sicherungstyp F 6 A
    Ausgangsstromkreis S- Sicherungstyp F 10 A
  • Anschlussmöglichkeit:
    Feindrähtig 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Starr 1x 0.5 ... 4 mm²
    Starr 2x 0.5 ... 1.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    0.5 ... 0.8 N·m
  • Abisolierlänge:
    7 mm
  • Einbaulage:
    Beliebig
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Normen:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    EN 50581
    IEC/EN 61812-1
    UL 508

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -20 ... +60 °C
    Lagerung -40 ... +85 °C
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Ausgangsstromkreis 300 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    C300
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    Feindrähtig 1x 18-14 AWG
    Feindrähtig 2x 18-16 AWG
    Starr 1x 20-12 AWG
    Starr 2x 20-16 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    4.43 ... 7.08 in·lb

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    K
  • ETIM 4:
    EC001439 - Zeitrelais
  • ETIM 5:
    EC001439 - Zeitrelais
  • ETIM 6:
    EC001439 - Zeitrelais
  • ETIM 7:
    EC001439 - Zeitrelais
  • eClass:
    7.0 27371790
  • UNSPSC:
    39121519
  • E-Nummer (Schweden):
    4033006

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns