Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CM-UFD.M31

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CM-UFD.M31

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CM-UFD.M31
  • Bestellnummer:
    1SVR560730R3401
  • EAN:
    4013614492914
  • Beschreibung:
    CM-UFD.M31 NA-Schutzrelais Netzeinspeiseüberwachungsrelais, 3 We L-L= 0-540 VAC, L-N= 0-312 VAC Nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110
  • Langbeschreibung:
    Das Netzeinspeiseüberwachungsrelais CM-UFD.M31 überwacht Spannung und Frequenz in Ein- und Dreiphasennetzen. Es entspricht in Verbindung mit Wechselrichtern mit integrierter Inselnetzerkennung den Bedingungen für den NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105:2018-11 (Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz), bzw. VDE-AR-N 4110:2018-11 ((Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz). Für den Einsatz in Altanlagen sind auch die Einstellwerte nach der VDE-AR-N 4105:2011, bzw. BDEW (Einspeisung auf Mittelspannungsnetz) wählbar. In einem Alarmspeicher werden die letzten 99 Abschaltursachen und deren jeweiliger Zeitpunkt abgelegt. Es erfolgt außerdem eine Überwachung der angeschlossenen Kuppelschalter, Vektorsprungerkennung und eine ROCOF Frequenzgradientenüberwachung.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Elektronische Relais » Netzeinspeiseüberwachungsrelais

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    108 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    67 mm
  • Nettogewicht:
    0.304 kg

Technische Daten

  • Funktion:
    10 Minuten Durchschnittswert-Überwachung
    Neutralleiter-Überwachung
    Über- und Unterspannungs-Überwachung
    Über- und Unterfrequenz-Überwachung
    ROCOF-Überwachung
    Vektorsprungerkennung
  • Normen:
    EN 50178
    EN 50581
    IEC/EN 60255-27
    IEC/EN 61000-6-2
    IEC/EN 61000-6-3
  • Messbereich:
    0 ... 540 V AC
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    24 ... 240 V AC/DC
  • Ausgang:
    3 Wechsler
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -20 ... +60 °C
    Lagerung -25 ... +50 °C
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1x 24-12 AWG
    Feindrähtig mit Aderendhülse 2x 24-18 AWG
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1x 24-12 AWG
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 2x 24-18 AWG
    Feindrähtig 1x 24-12 AWG
    Feindrähtig 2x 24-16 AWG
    Starr 1x 24-10 AWG
    Starr 2x 24-16 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    4.4 ... 5.3 in·lb

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    121 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    99 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    71 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.36 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614492914

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    B
  • ETIM 4:
    EC001438 - Spannungsüberwachungsgerät
  • ETIM 5:
    EC001438 - Spannungsüberwachungsgerät
  • ETIM 6:
    EC001438 - Spannungsüberwachungsgerät
  • ETIM 7:
    EC001438 - Spannungsüberwachungsgerät
  • eClass:
    V11.0 : 27371801
  • E-Number (Finland):
    2712563

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns