Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CM-IWS.1S

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CM-IWS.1S

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CM-IWS.1S
  • Bestellnummer:
    1SVR730660R0100
  • EAN:
    4016779852609
  • Beschreibung:
    CM-IWS.1S Isolationsüberwachungsrelais 1We, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC Nachfolgegerät von 1SVR630660R0100
  • Langbeschreibung:
    Die hohe Zuverlässigkeit von IT-Systemen wird durch kontinuierliche Isolationsüberwachung
    gewährleistet. Eine Isolationsüberwachung erkennt sich entwickelnde Isolationsfehler und
    meldet sofort, dass der Wert unter das Minimum gefallen ist. Dies verhindert eine Betriebsunterbrechung
    durch einen zweiten, schwereren Isolationsfehler.
    ABB entwickelte eine völlig neue Isolationsüberwachungs-Gerätereihe für AC, DC oder AC/DC
    IT-Systeme bis 690 V AC oder 1000 V DC. Mit lediglich 4 Geräten können die meisten Standardanwendungen
    bedient werden. Zusätzlich wurde eine Version für solare Anwendungen mit
    erhöhter Ableitkapazität hinzugefügt.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Elektronische Relais » Isolations- und Erdschlussüberwachungsrelais

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779852609
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    97 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    109 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    30 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.173 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779852609

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    22.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.7 mm
  • Höhe des Produkts:
    85.6 mm
  • Nettogewicht:
    0.148 kg

Technische Daten

  • Funktion:
    Unearthed AC systems
    Unearthed DC systems
    Unearthed mixed AC / DC systems
    Up to 250 V AC
    Up to 300 V DC
  • Messbereich:
    1 ... 100 kΩ
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    24 ... 240 V AC/DC
  • Ausgang:
    1 Wechsler
  • Netzableitkapazität (CE):
    10 µF
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    B
  • ETIM 4:
    EC001444 - Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät
  • ETIM 5:
    EC001444 - Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät
  • ETIM 6:
    EC001444 - Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät
  • ETIM 7:
    EC001444 - Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät
  • eClass:
    7.0 27371807
  • E-Nummer (Schweden):
    3860655

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns