Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: E211-32-20

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

E211-32-20

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    E211-32-20
  • Bestellnummer:
    2CCA703007R0001
  • EAN:
    7612270938667
  • Beschreibung:
    E211-32-20 Ausschalter 32A 2S 250VAC / 400 VAC
  • Langbeschreibung:
    Diese Geräte sind speziell für das Schalten von Lasten und das Melden elektrischer Bedingungen in einer Niederspannungs-Schaltanlage hergestellt. Je nach Kontakt-Layout sind sie als halbe oder ganze Module erhältlich. Geräte mit Leuchtmelder verfügen über eine LED, die eine optimale Leuchtstärke bei sehr geringem Verbrauch gewährleistet. Beispielsweise werden derartige Geräte verwendet, um Anzeigen oder andere elektrische Komponenten (wie Lüfter, Klimaanlagen) zu schalten.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Befehls- und Meldegeräte » Schalter, Taster, Leuchtmelder

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweiz):
    437370238
  • EAN:
    7612270938667
  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365000

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    9 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Länge des Produkts:
    93 mm
  • Tiefe des Produkts:
    67.5 mm
  • Nettogewicht:
    45 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    96 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    76 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    95 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    48 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612270938667

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Schutzart:
    IP20
  • Anzahl Hilfskontakte Wechsler:
    0
  • Anzahl Pole:
    2
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    2
  • Optionen:
    2 NO
  • Verlustleistung:
    3.85 W
  • Baureihe:
    E211
  • Produktname:
    Ein-Aus-Schalter
  • Bemessungsstrom (In):
    32 A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    400 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    250 / 415 V
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    3 kA
  • RoHS Datum:
    20170426
  • Normen:
    EN60669-1
    EN60669-2-4

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
  • ETIM 5:
    EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
  • ETIM 6:
    EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
  • ETIM 7:
    EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns