Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: E217-16-10C220

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

E217-16-10C220

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    E217-16-10C220
  • Bestellnummer:
    2CCA703166R0001
  • EAN:
    7612270939145
  • Beschreibung:
    E217-16-10C220 Leuchttaster Rot 16A 1S 250VAC mit LED 60-220VDC
  • Langbeschreibung:
    Die Taster mit LED sind mit einem Kontakt (Schliesser oder Öffner) bestückt. Die verschiedenen Farben der LED-Leuchten sind an die DIN60204-1 (Farbkennzeichnung Bedienteile und ihre Bedeutung) angelehnt. Die Modulbreite beträgt immer 9 mm (0,5 TE). Die Taster mit LED eignen sich ausgezeichnet für das Signalisieren respektive das Rückmelden des jeweiligen Betriebszustandes der angesteuerten Verbraucher.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Befehls- und Meldegeräte » Schalter, Taster, Leuchtmelder

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweiz):
    467572148
  • EAN:
    7612270939145
  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365000

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    9 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Länge des Produkts:
    93 mm
  • Tiefe des Produkts:
    67.5 mm
  • Nettogewicht:
    53 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    96 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    76 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    95 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    50 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612270939145

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Farbe:
    Red
  • Schutzart:
    IP20
  • Anzahl Hilfskontakte Wechsler:
    0
  • Anzahl LEDs:
    1
  • Anzahl Pole:
    1
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    1
  • Optionen:
    1 NO
  • Verlustleistung:
    1.5 W
  • Baureihe:
    E217
  • Produktname:
    Leuchttaster
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    250 V
  • RoHS Datum:
    20170426
  • Normen:
    EN60669-1
  • Spannungsbereich:
    60 ... 220 V DC

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC001546 - Taster für Reiheneinbau
  • ETIM 5:
    EC001546 - Taster für Reiheneinbau
  • ETIM 6:
    EC001546 - Taster für Reiheneinbau
  • ETIM 7:
    EC001546 - Taster für Reiheneinbau
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns